UTWE 6-2/B7 - Vizsgálódugaszsor
3069411

Vizsgálódugaszsor, VDE-kódolású, B7 típusú, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 14, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos a kompakt, moduláris felépítésű vizsgáló dugaszsávok révén
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt