Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul
2967455

PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 60 V DC, kimenet: 3-48 V DC/ 100 mA

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű félvezetőrelé
Beépített bemeneti kapcsolás
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Nagy kapcsolt teljesítmény
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén