VS-09-PROFIBUS-SC
-
Dugaszolható csatlakozók D-SUB
1654549
Dugaszolható csatlakozók D-SUB, védettség: IP67, pólusszám: 9, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 16, kábelleágazás: derékszögű, beépített lezáró-ellenállás, házméret: 1, szín: szürke, PROFIBUS
Termékrészletek
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni |
Terméktípus | Adatvonali csatlakozó (a kábel felől) |
Alkalmazás | PROFIBUS |
Kialakítás | D-SUB |
Érzékelő fajtája | PROFIBUS |
Pólusszám | 9 |
A kábelleágazások száma | 2 |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | derékszögű |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (III/3) | 50 V |
Méretezési átütési szilárdság | 0,5 kV |
Méretezési áram | 1 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 16 (tömör) |
26 ... 18 (hajlékony) | |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (tömör) |
0,14 mm² ... 1 mm² (hajlékony) |
Szélesség | 24 mm |
Magasság | 59 mm |
Hossz | 107 mm |
Szín | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | Műanyag |
Készülékház felületének anyaga | PA, világosszürke |
Kábeltömítés anyaga | CR/NBR |
Vezeték külső átmérője | 5 mm ... 9 mm |
Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 7 mm |
Vezeték-keresztmetszet | 0,2 mm² |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 200 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 75 °C |
Cikkszám | 1654549 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNCBA |
Termékkulcs | ABNCBA |
GTIN | 4017918955083 |
Tömeg/db (csomagolással) | 93 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 93 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 8acc620f-7915-4086-a0a4-b948cd93d2b0 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
EMC védelem
Kapcsolható lezáró ellenállás
Kódolólamella (CR) a hibás csatlakoztatás elleni védelemként
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51