A fordulatszám- és leállásfigyelők felügyelik a forgó alkatrészeket, és vészhelyzetben biztonságosan lekapcsolnak.
A túl nagy sebesség az ember és a gép számára is veszélyes. A Phoenix Contact PSRmotion fordulatszám- és leállásfelügyelői vészhelyzetben biztonságosan és gyorsan lekapcsolnak.
A PSR-MM30 kombinált fordulatszám- és leállásfigyelővel a leállás mellett legfeljebb három további különböző üzemmód felügyelhető. A megbízható mérési eljárásnak köszönhetően a PSR-MM30 gondoskodik a berendezés nagyfokú rendelkezésre állásáról.
A PSRmotion szoftverrel a PSR-MM30 fordulatszám- és leállásfelügyeleti eszköz kényelmesen üzembe helyezhető, paraméterezhető és felügyelhető.
Az élő mérési üzemmódban megjeleníthetők a gép mozgásai.
A Windows-alapú szoftver ingyenesen letölthető. A szoftvert ezután USB interfész használatával lehet telepíteni.
A keskeny PSR-MM25 leállásfelügyelő a gépleállást szenzorok nélkül is felügyelheti, és pl. egy reteszelő berendezést vezérelhet. Az álló állapot felismerése az egyik motortekercsben indukált feszültség kiértékelésével történik.
"$pageName"