Biztonsági kapcsolókészülékek

Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők

A biztonsági kapcsolókészülékkel megbízható módon lehet a gépek és berendezések biztonsági funkcióit megvalósítani. Ezek felügyelik a VÉSZLEÁLLÍTÓ nyomógombok, fényfüggönyök és védőajtó-kapcsolók jeleit, valamint szükség esetén biztonságos állapotba juttatják a rendszert. A PSR termékcsalád rögzített vagy konfigurálható biztonsági funkciókat megvalósító biztonsági reléket, fordulatszám- és leállásfelügyelőket, valamint biztonsági csatolóreléket tartalmaz.

Mi a különbség a biztonsági és a nem biztonsági elektromechanikus relé között?

A nem biztonsági kapcsolórelé fémérintkezői több kapcsolási ciklus után összehegedhetnek. Ha ilyen esetben a gépkezelő megnyomja a vészleállító gombot, a gép nem áll le. Ez pedig egy nem biztonságos állapotot idéz elő. A gépkezelő és a gép kárt szenvedhet.

A biztonsági kapcsolókészülékbe épített relék a kényszervezérelt érintkezőjű relétechnikán alapulnak az EN 50205 szabvány szerint, és biztonságosan felügyelik a gépek és berendezések működését. A redundáns felépítésnek köszönhetően mindig garantálják a biztonságos állapotot a gépkezelő számára.

A nemzeti és nemzetközi szabványok és előírások tiltják a nem biztonsági relék alkalmazását a veszélyes gépekben és berendezésekben. Ezekben a megfelelő biztonsági szabványok és előírások szerint tanúsított biztonsági kapcsolókészülékeket kell alkalmazni.

Biztonsági funkciók

A biztonsági kapcsolókészülékek alkalmazása akkor optimális, ha a gép vagy a berendezés kisszámú megvalósítandó biztonsági funkciót és logikai kapcsolatot igényel, például:

  • Vészleállítás
  • Mozgó, leválasztó védőberendezések, például biztonsági ajtók felügyelete
  • Éintésmentes működésű védőberendezések WS)
  • Kétkezes kapcsolások a IIIC típusig
  • Leállásfelügyelet és fordulatszám-felügyelet
Kényszervezetett érintkezős relék

Kényszervezetett érintkezős relék

Bevált biztonság a kényszervezetett érintkezők révén

Az integrált felügyelettel ellátott biztonsági kapcsolókészülékekben a kényszervezérlést használják hibafelismerésre. Így az olyan súlyos hibákat, mint például az érintkezők összehegedése, biztonságosan fel lehet ismerni, ami által a biztonságnak igen magas fokát lehet elérni.

Hogyan működik ez?
Kényszervezetés esetén az elemi relé záró- és nyitóérintkezője mechanikusan össze van kötve egymással. Ez megakadályozza, hogy a záró- és a nyitóérintkező egyszerre legyen zárt. Megfelelő kapcsolással megbízhatóan felismerhető a nyitás meghiúsulása. Ez a legmegbízhatóbb mód az ember és a gép maximális biztonságának garantálására.

A biztonsági kapcsolókészülékekre vonatkozó szabványok és tanúsítványok

A Phoenix Contact minden biztonsági kapcsolókészülékére megszereztük a TÜV-tanúsítványt az EN ISO 13849 szerinti PL e, ill. az ICE 61508 szerinti SIL 3 szintig.
A biztonsági kapcsolókészülék képezi alrendszerként a biztonsági funkció logikai részét, ezért meg kell felelnie az új biztonsági követelményeknek. A tanúsítási eljárás során többek között a kapcsolóberendezés következő jellemzőit vizsgálják, értékelik ki és validálják:

  • a rendeltetésnek megfelelő felépítés,
  • egy veszélyes kiesésig eltelő átlagidő (MTTFd),
  • diagnosztikai lefedettségi fok (DC),
  • közös ok által okozott hibák (CCF).

Önnek nyújtott előnyök

A PSR biztonsági kapcsolókészülékek előnyeinek áttekintése:

  • Széles biztonságtechnikai kínálat, amely illeszkedik az Ön biztonsági funkcióihoz
  • A legkisebb helyre is beépíthető kompakt biztonsági kapcsolókészülékek
  • Egyszerű vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Globális engedélyek a gépgyártás és a járműipar számára (EN ISO 13849-1, EN 62061), valamint a feldolgozóipari (ATEX), tüzelőberendezésekben történő (IEC 61508/61511, EN 50156) és hajózási (DNV) alkalmazásokhoz.
  • Innovatív relétechnológia a sokféle diagnosztikai lehetőség és a lehető legnagyobb biztonság érdekében
Funkcionális biztonság
A biztonsági kapcsolótól a biztonsági vezérlőig

Biztonsági termékeink kínálata az érintésmentes biztonsági kapcsolóktól a biztonsági kapcsolókészüléken és I/O-kon át a biztonsági vezérlőkig terjed. A Phoenix Contact összes biztonsági összetevőjéhez megszereztük a SIL tanúsítványt; fő jellemzőjük az egyszerű kezelhetőség.

Az e-cikk megtekintése most
Funkcionális biztonság a kapcsolószekrényben