Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AC-USV a kalapsínen

Kalapsínre szerelhető AC-UPS

Kalapsínre szerelhető AC-UPS készülékünk feszültségkiesések vagy -ingadozások esetén is gondoskodik a berendezései maximális kiesésbiztonságáról és rendelkezésre állásáról. Az AC-UPS tiszta szinuszos feszültséget ad le a kimenetén, és szünetmentesen táplálja váltakozó árammal az Ön AC-fogyasztóit. Válassza ki az alkalmazásának megfelelő optimális AC-UPS készüléket a hozzá való akkumulátormodullal.

Új termékek

QUINT-HP-UPS nagy terhelésekhez

AC terhelések hálózat nélküli további ellátása

Nagy AC terhelések pufferelése 5 kVA-ig

Az új QUINT HP szünetmentes tápegységgel és a hozzá tartozó, falra szerelhető energiatárolóval Ön is megbízhatóan táplálhatja az AC terheléseket. Az UPS mindenkor tájékoztatást nyújt az akkumulátormodul töltöttségi állapotáról, hátralévő üzemidejéről és élettartamáról. Minden paraméter a szoftveren keresztül lehívható.

Fő jellemzők

  • VFI-SS-111 online topológia
  • Teljesítmény: 1,5 kVA és 2,5 kVA
  • Csatlakozó kommunikációs kártyákhoz
  • Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +60 °C
  • Átfogó jelzés LED-ekkel és digitális I/O-kkal

Önnek nyújtott előnyök

  • Tiszta szinuszgörbe normál és akkumulátoros üzemmódban is
  • Párhuzamosan kapcsolható teljesítménynövelés és redundancia céljából, vagy
    3 AC rendszerhez
  • Az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges
  • Kommunikációs platform: Com.board USB vagy soros interfésszel
  • Kompakt kialakítás az aktív hűtésnek köszönhetően
  • A LED piktogram egyszerű rendszeráttekintést ad

HP UPS max. 2,5 kVA-es terhelésekhez

HP UPS akkumulátormodullal

Nagy teljesítményű AC UPS max. 2,5 kVA-es teljesítményekhez

Az IQ technológiájú és illeszkedő külső akkumulátormodullal ellátott, falra szerelhető új QUINT HP UPS garantálja a rendszer lehető legnagyobb rendelkezésre állását. Az online topológia tiszta szinuszhullámmal megbízhatóan, tökéletes feszültséggel látja el a 1,5 és 2,5 kVA közötti teljesítményű váltakozó áramú fogyasztókat.

A QUINT HP UPS fel van szerelve egy csatlakozóhellyel az opcionálisan kapható kommunikációs kártyák, például USB és RS-232/RS-485 befogadására. Az UPS töltési állapota, valamint az áthidalási idő és az akkumulátormodul üzemi élettartama bármikor lekérdezhető a szoftveren keresztül. Áramkimaradás esetén a QUINT HP UPS garantálja a zavartalan átmenetet a pufferüzembe és vissza. A hálózati bemeneti és kimeneti feszültségek szinkronban vannak.

Intelligens AC UPS IQ Technology-val

Intelligens AC UPS IQ Technology-val

AC UPS IQ technológiával

Az IQ technológiájú AC UPS lehetővé teszi a berendezés maximális rendelkezésre állását. Az intelligens UPS felügyeli és optimalizálja az Ön akkumulátormodulját.

Az IQ technológiának köszönhetően Ön ismerheti az akkumulátormodul töltöttségi állapotát és hátralevő üzemidejét, továbbá a rendszer időben figyelmezteti a kiesések előtt. Ezenkívül maximalizálhatja az akkumulátormodul élettartamát, és minden fontos információt át lehet vinni a számítógépre és a felsőbb szintű vezérlőkbe.

TRIO AC UPS beépített akkumulátorral

TRIO AC UPS beépített akkumulátorral

AC UPS beépített akkumulátorral

A beépített akkumulátorral ellátott AC UPS helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, és különösen egyszerűen utólagosan beépíthető a meglévő berendezésekbe.

Az AC UPS egy házban egyesíti az UPS-t és az akkumulátormodult, és a beépített VRLA akkumulátormodullal különösen hosszú áthidalási időt tesz lehetővé. A BAT-START hidegindítási funkcióval az indítás lehetséges az akkumulátormodulról, hálózati betáplálás (120 V / 230 V) nélkül is. Ezenkívül az AC UPS beépített USB interfészt is tartalmaz a fölérendelt vezérlőkhöz való csatlakoztatáshoz. Ezen keresztül a csatlakoztatott ipari PC-k egyszerűen leállíthatók.

Akkumulátormodulok

Egészítse ki moduláris UPS rendszerét a hozzá illeszkedő akkumulátormodullal, és tegye lehetővé ezáltal a berendezés maximális rendelkezésre állását. Hosszú élettartam, hosszú áthidalási idő vagy szélsőséges környezeti feltételek – a megfelelő akkumulátormodult kínáljuk az Ön AC UPS rendszeréhez.

Akkumulátormodulok

Akkumulátormodulok