Bevizsgálás
Kategória
Interfészek
Érintkező kivitele
Funkció
Csatlakozási mód
Biztonsági kapcsolókészülék 3 és 1 fázisú motorok szenzor nélküli leállásfelügyeletéhez, max. SILCL 3, Kat. 3, PL e, váltakozó áramú, háromfázisú és egyenáramú motorok maradékfeszültségének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható csavaros kapocs, szélesség: 12,5 mm
Biztonsági kapcsolókészülék 3 és 1 fázisú motorok szenzor nélküli leállásfelügyeletéhez, max. SILCL 3, Kat. 3, PL e, egy- és háromfázisú váltakozó áramú, valamint egyenáramú motorok maradékfeszültségének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélesség: 12,5 mm
Kétcsatornás fordulatszám- és gépállásfigyelő SIL 3-ig vagy Kat.4-ig, PL e az EN ISO 13849 szabványnak megfelelően, 4 záró, inkrementális jeladók és iniciátorok csatlakoztatására alkalmas, dugaszolható csavaros csatlakozású kapcsok, szélesség: 45 mm
Kétcsatornás fordulatszám- és gépállás-felügyelet SIL 3 vagy Kat.4 PL e szintig az EN ISO 13849 szabványnak megfelelően, 4 záróérintkező, inkrementális jeladók és iniciátorok csatlakoztatására alkalmas, szélesség: 45 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Kétcsatornás fordulatszám- és gépleállás-felügyelet SIL 3, 4-es kategória, PL e szintig, 2 biztonsági relékimenet, alkalmas HTL, TTL vagy Sin/Cos kódolók valamint közelítéskapcsolók csatlakoztatására, dugaszolható csavaros kapocs, szélessége: 22,5 mm
Kétcsatornás fordulatszám- és gépleállás-felügyelet SIL 3, 4-es kategória PL e szintig, 2 biztonsági relékimenet, alkalmas HTL, TTL vagy sin/cos kódolók, valamint közelítéskapcsolók csatlakoztatására, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélessége: 22,5 mm
"$pageName"