Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Hengstin suodatusratkaisut moottorien puhtaampaan ja tehokkaampaan toimintaan

Kuljetushihnojen käytettävyyden parantaminen Koneenrakennuksessa kuljetushihnoja kytketään ja käännetään älykkäästi CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimen avulla

Hengst SE & Co. KG:n kokoonpanolaitosten kuljetushihnojen voimansiirtoon käytetään Phoenix Contactin hybridimoottorinkäynnistimiä. Hengst valitsi hybridimoottorinkäynnistimet niiden vankan rakenteen, helpon johdotuksen ja käytön sekä kymmenkertaisesti pidemmän käyttöiän vuoksi. Tämä parantaa järjestelmän käytettävyyttä.

Hengst SE & Co. KG:n suodatus- ja nestehallintajärjestelmien tuotantohalli

Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG kehittää ja valmistaa suodatusratkaisuja ja suodattimia, jotka varmistavat moottorien puhtaamman ja tehokkaamman toiminnan henkilöautoissa, hyötyajoneuvoissa ja laivoissa. Suodatusjärjestelmät varmistavat moottorien ja koneiden puhtaamman ja tehokkaamman toiminnan.
Perheomistuksessa oleva Hengst SE & Co. KG perustettiin vuonna 1958 Münsterissä. Yritys työllistää eri puolilla maailmaa sijaitsevissa toimipaikoissaan noin 3 000 työntekijää.

Hybridimoottorinkäynnistin Hengst SE & Co KG:n kokoonpanolaitoksen kytkentäkaapissa

Hybridimoottorinkäynnistin Hengst SE & Co. KG:n kokoonpanolaitoksessa

Hengstin tuotteissa on korkea oman valmistuksen osuus. Tämä tuo riippumattomuutta ulkoisista toimittajista sekä varmistaa maksimaalisen joustavuuden ja laadun. Omavalmisteiset tuotantolaitteistot – ohjelmistot ja sähköjärjestelmät mukaan lukien – suunnitellaan, rakennetaan ja asennetaan poikkeuksetta itse. Näin voidaan varmistaa, että järjestelmät vastaavat vaatimuksia, niiden käytettävyys on korkea ja huolto optimoitu omiin tarpeisiin.

Järjestelmissä käytettävien osien laadulla, helppokäyttöisyydellä ja komponenttien pitkäikäisyydellä on tärkeä merkitys. Näistä syistä Hengst on valinnut korkealuokkaisiin kokoonpanolaitoksiin asennettujen kuljetushihnojen käyttöön Phoenix Contactin CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimet.

Kestävä rakenne sekä helppo johdotus ja käyttö saivat meidät valitsemaan CONTACTRONin.

Alfons Lehmbrock, Yrityksen oman koneenrakennuksen projekti-insinööri
Kuvassa Alfons Lehmbrock, Hengst SE & Co. KG:n oman koneenrakennuksen projekti-insinööri
CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimet

Hybridimoottorinkäynnistimien ansiosta pidemmät huoltovälit

Myös CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimien kymmenkertaisesti pidempi käyttöikä on eduksi, koska Hengst työskentelee suurilla kytkentätaajuuksilla. Huoltovälit pidentyvät merkittävästi ja järjestelmän käytettävyys lisääntyy. Noin 3 kW:n tehoisille moottoreille soveltuvia hybridimoottorinkäynnistimiä voidaan kuljetushihnojen lisäksi käyttää myös pienissä tavarahisseissä.

Erilaisia CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimiä DIN-kiskossa
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Tutustu kaikkiin hybridimoottorinkäynnistimiimme Kolmivaiheisten asynkronimoottoreiden kytkeminen, varaaminen ja suojaaminen

Haluatko tietää, miten kolmivaiheiset, teholtaan 50 W...3 kW:n asynkronimoottorisi pystyvät kytkemään, varaamaan tai suojaamaan? Ota silloin yhteyttä meihin tai tutustu tässä älykkäisiin kytkentälaitteisiimme.