DEK-OE- 5DC/ 48DC/100
-
Solid-state relay terminal block
2940223
Input solid-state relay terminal block, input: 5 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm
Tuotetiedot
Note on application | Use of EB 80-DIK... bridges in the DEK terminal blocks: Absorption of humidity from the ambient air as well as an unfavorable tolerance between a larger number of DEK terminal blocks and the EB 80-DIK... bridge may cause (minor) expansion of the DEK housing. When the EB 80-DIK... bridges are used, therefore, it is recommended that these be disconnected after about 10 to 12 DEK terminal blocks and a wire bridge to the next DEK terminal block be inserted in their place. |
Product type | Solid-state relay module |
Product family | DEK |
Application | Output function |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics: Standards/regulations | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 19.03.2025 |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (50 Hz, 1 min., input/output) |
Nominal input voltage UN | 5 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.9 ... 1.1 |
Input voltage range | 4.5 V DC ... 5.5 V DC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
Typical input current at UN | 6.5 mA |
Typical response time | 20 µs |
Typical turn-off time | 200 µs |
Operating voltage display | Yellow LED |
Protective circuit | Reverse polarity protection |
Transmission frequency | 300 Hz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 3 V DC ... 48 V DC |
Limiting continuous current | 100 mA |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 0.9 V |
Output circuit | 2-conductor floating, 3-conductor ground-referenced |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Freewheeling diode; Freewheeling diode | |
Output resistor | approx. 22 kΩ (for 3-conductor operation) |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 14 |
Tightening torque | 0.5 Nm |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 56 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | |
Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Tuotenumero | 2940223 |
Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DK61A1 |
Tuotekoodi | DK61A1 |
Luettelosivu | Sivu 442 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918079925 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 21,21 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 20,21 g |
Tullitariffinumero | 85364190 |
Alkuperämaa | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) |
Lead (CAS-nro: 7439-92-1) | |
SCIP | 337f95b8-752c-4983-819b-9f52922e252b |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
EB 2- DIK RD - Insertion bridge 2716693
-
EB 3- DIK RD - Insertion bridge 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insertion bridge 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insertion bridge 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insertion bridge 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insertion bridge 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insertion bridge 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insertion bridge 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insertion bridge 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Separating plate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator/actuator terminal block 2715979
Edut
Actuator version available
EB-DIK insertion bridges
Labeling and mounting with user-friendly modular terminal blocks
Wear-free switching of up to 24 V DC/10 A or 240 V AC/800 mA
Integrated output protective circuit
Integrated input circuit
Electrical isolation between input and output at up to 2.5 kVrms
Zero voltage switch at AC output
Status indicator
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa