Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ELR W2+1-230AC/500AC-37 - Solid-state reversing contactor
2297387

Three-phase solid-state reversing contactor with 230 V AC input, 37 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse

Tuotetiedot








Edut

Optional thermal fuse
Stable and short switching times
Long service life
Noise and wear-free switching
Integrated protection circuit
Integrated locking and load wiring
High switching frequency