Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD - Connector hood
1197651

Connector hood, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: plug-in push-in spring connection 180°, shielding: no

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Flexible, distributed bundling of signals in one master cable