SACB-C-H180-10/3-M8 HD - Connector hood
1197646

Connector hood, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 10, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, shielding: no

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Flexible, distributed bundling of signals in one master cable