UL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 118976Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 118976Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
Connector hood, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, shielding: no
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |