Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACB-10/3-L-M16-M8 HD - Distributor box
1197585

Distributor box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 10, number of positions: 3, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: M16 plug connection 90°, shielding: no

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics