Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8 HD - Distributor box
1197216

Distributor box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 6, number of positions: 3, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics