Modulær produktion

Procesanlæg med modulære anlægsdele

Plug & play

Du kan automatisere dit anlæg med Module Type Package (MTP).

Den fjerde industrielle revolution har som mål at gøre designet af produkter fleksibelt og nemt at tilpasse individuelt. Modulær automatisering er derfor afgørende i den kemiske og farmaceutiske industri for at tilpasse produktionsudstyrets kapacitet til markedets behov. Derudover reducerer konsekvent modularisering og anvendelse af standarder automatiseringsindsatsen væsentligt, hvilket resulterer i betydelige tidsbesparelser inden for engineering.

Phoenix Contact rådgiver dig gerne ved implementering af NAMUR-godkendelse NE 148 og støtter dig ved idriftsættelse af dine anlægsmoduler. Med MTP-Designer leverer vi desuden et værktøj, der gør dig i stand til at udføre modulplanlægning så nemt og tidsbesparende som muligt.

Dine fordele

  • En fleksibel produktion tillader også mindre batches og individuelt tilpassede produkter
  • Effektivitetsøgning af anlægget gennem skalerbarhed for de enkelte moduler
  • Forkortelse af Time-to-Market, da de eksisterende moduler kan genanvendes pr. Plug-and-Produce
  • Reduktion af tid til engineering takket være modul-engineering-værktøjet MTP-Designer

Module Type Package (MTP) i automatiseringen

Grafik MTP-indhold  

Grafisk fremstilling af MTP-indhold
(kilde: ZVEI/Namur/ProcessNet)

Til modularisering af automatiseringssystemer kræves fabrikantuafhængige standarder. En sådan standard findes i MTP, som beskriver procesmoduler funktionelt og letter deres integrering i overordnede automatiseringsplatforme for det samlede anlæg, som f.eks. processtyresystemer.

En sådan MTP, dvs. den digitale beskrivelse af anlægsmodulet inkl. visualisering i form af et betjeningsbillede, sparer dig for en hel del engineering-arbejde og reducerer dermed investeringsomkostningerne til det samlede anlæg betydeligt. For at sikre leverandøruafhængig funktionalitet blev standarden VDE 2658 udviklet i fællesskab mellem den kemiske industri og automationsproducenterne.

Modul-engineering-værktøj

Manden ved skærmen bruger MTP-Designer  

Softwareløsning til fleksibel implementering af modulplanlægning

Med vores softwareløsning MTP-Designer kan du nemt danne MTP-beskrivelsesfilen ud fra et R&I-skema.

Du sparer desuden tid, idet modul-engineering og anlægs-engineering kører parallelt. Derudover reduceres programmeringsarbejdet betydeligt ved brug af værktøjet.

Opbygning af et modulært anlæg

Grafik Procesindustri 4.0 modulær produktion  

Koncept for modulær produktion i procesindustrien

Ønsker du information om vores modulære automationsløsninger til dine procesanlæg?

Vi rådgiver dig gerne og støtter dig ved implementering af NAMUR-godkendelse NE 148 helt frem til idriftsættelse af dine anlægsmoduler.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11