Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MTP DESIGNER Kort time-to-market og høj fleksibilitet: Med MTP DESIGNER kan MTP-kompatible moduler skabes hurtigt og nemt.

Person sidder ved computeren og opretter MTP-kompatible moduler

Udfordring


Bilag

Stigende kompleksitet og krav

I en verden i konstant forandring oplever f.eks. anlægsoperatører og systemintegratorer i stigende grad kortsigtede, variable kundekrav. Derfor skal produktionsanlæggene tilpasses de nødvendige markedskrav inden for kort tid.
Med Module Type Package (MTP) får brugerne fordel af høj fleksibilitet ved modularisering af anlæg. Takket være modulernes genanvendelighed kan der også spares på ressourcerne. Men det tager meget tid at automatisere moduler, og det er meget tidskrævende at integrere dem i POL. I tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver det stadig sværere at finde egnede specialister. På grund af den høje grad af manuel indgriben i moduloprettelsen er der større risiko for fejl.

Løsning


Logo for MTP DESIGNER med skærm i baggrunden

Engineering på den nemme måde med MTP DESIGNER

MTP DESIGNER er et værktøj til enkel og tidsbesparende implementering af moduler i et procesanlæg.

R&I'er kan automatisk importeres fra værktøjer til procesteknik, og der kan genereres en programdel og tjenester til modulautomatisering. Moduludvikling finder sted på dette grundlag. Modulerne er skabt i overensstemmelse med VDI/VDE/NAMUR 2658-standarden.
Samtidig genereres den lokale visualisering automatisk på controlleren baseret på R&I-skemaet, og alle grænseflader (OPC UA-tags) defineres til efterfølgende dataoverførsel. MTP-filen eksporteres derefter og overføres til operatøren, så den kan integreres i Process Orchestration Layer (POL).

Phoenix Contact har allerede med succes testet MTP DESIGNER med forskellige POL-udbydere som ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) og Yokogawa (CI-server).

Trin 1: Integration af R&I'er

Det første trin i MTP DESIGNER er at overføre R&I'erne fra dine anlæg. I den følgende video viser vores ekspert Oleg Makarov dig, hvordan du hurtigt og nemt kan importere data fra R&I-værktøjet til MTP DESIGNER. Dette er grundlaget for projektarbejdet i MTP DESIGNER.

Trin 2: Oprettelse af et projekt

MTP DESIGNER gør det muligt at integrere MTP-filen i POL'en.
PLC-programmet, der er oprettet i MTP DESIGNER, overføres til PLCnext Engineer i næste trin. Det betyder, at den genererede fil kan bruges på alle PLCnext Control, f.eks. AXC F2152. Værktøjet genererer også en lokal visualisering af modulerne, hvilket gør det nemt at sætte dem i drift.

Produktprogrammet for modulet indeholder to biblioteker, der beskriver funktionaliteter og grænseflader. Biblioteket "Module Type Package FB" indeholder forskellige funktionsblokke, der kan bruges i PLCnext Engineer. Baseret på dette kan biblioteket "Module Type Package HMI" integreres i PLCnext Engineer, og den passende visualisering af MTP-komponenterne oprettes.

Oprettelse af et eksemplarisk projekt i MTP DESIGNER

Interaktivt Image Map: Brugergrænseflade til MTP DESIGNER
Projektstruktur
Projektstrukturen viser alle de elementer, der bruges i projektet. Tjenester og procedurer kan også oprettes og administreres inden for dette område.
Arbejdsområde
Det R&I-relaterede display vises og administreres her.
Egenskaber
Her kan brugerne finde yderligere oplysninger om objekterne, f.eks. grænseflader eller ECLASS. Der kan også foretages ændringer.
Værktøj
Alle statiske og dynamiske objekter administreres her og kan indsættes i arbejdsområdet herfra.
Informationer
Dette vindue giver brugerne yderligere oplysninger om import og eksport af filen. Eventuelle fejl i datatrafikken er også synlige i dette område.

Som anlægsproducent har vi brug for en enkel og pålidelig værktøjskæde, der støtter os fra oprettelse til indsendelse af dokumentationen. MTP DESIGNER gør det muligt for os at realisere vores anlæg konsekvent og i overensstemmelse med MTP og at implementere softwaren til styringen. Her bruger vi også PLCnext Control fra Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Managing Director
Michael Nussbaumer

Fordele ved MTP DESIGNER

  • Direkte integration i POL, mens MTP-modulet udbygges parallelt
  • Konfigurering i stedet for programmering – funktionsblokke kan genereres automatisk fra R&I'er
  • Opret hurtigt og nemt brugertilpasset lokal visualisering til HMI'er
Download
Test MTP DESIGNER

Se selv og opdag mangfoldigheden i værktøjet MTP til dit projekt.

Download gratis prøveversion
MTP DESIGNER engineering-værktøj

Kontakt


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Jeg vil med glæde vise dig fordelene ved at bruge MTP DESIGNER til dit projekt.