Tilslutningsteknik til kompakte apparatfronter

Flere tilslutninger på mindst mulig plads

Flere tilslutninger på mindst mulig plads

Vores kompakte tilslutningsstik giver en høj pakningstæthed til grænseløs udformning af apparatfronter.

PHOENIX CONTACT har tilslutningsstik og printklemmer til optimal integration i apparatfronter og huse. De pladsbesparende låsemuligheder i forbindelse med de kompakte grunddele giver nye design- og udviklingsmuligheder.

Dine fordele

  • Spar plads – takket være reducerede størrelser
  • Servicevenlig – takket være Lock & Release-systemets let tilgængelige grebsystem
  • Tidsoptimeret tilslutning og løsning – takket være Push-in tilslutning
  • Ekstra sikkerhed selv ved stærke vibrationer – takket være innovative låsesystemer

Lock & Release – sikker og pladsbesparende

Lock & Release – sikker og pladsbesparende  

DFMC-stik og DMC-hus med Lock & Release

Lock & Release grebsystemet låser automatisk ved tilslutning og tager tilslutningsstikket nemt ud. De kompakte stiftdele egnet til reflow-lodning kan nemt integreres i SMT-processen.

  • Modulhøjde kun 13,25 mm
  • Push-in tilslutning til stive og fleksible ledere
  • Ledertværsnit op til 1,5 mm²
  • Med 3,5 mm deling (/afstand)

Frontal ledningstilslutning – til smalle apparatfronter

Optimal pladsudnyttelse – takket være klemmer, som kan monteres ved siden af hinanden  

SPT-printklemme, som kan monteres ved siden af hinanden

Største klemmested ved minimale udvendige mål – det tilbyder SPT-seriens klemmer, som kan monteres ved siden af hinanden.

  • Komfortabel og hurtig ledningstilslutning ved hjælp af Push-in tilslutning
  • Stor mærknings- og trykflade
  • Ledertværsnit op til 2,5 mm²
  • Tilslutning og løsning af lederen fra en betjeningsretning

Flerledertilslutning – nemt og kompakt

To ledere, et potentiale – nemt og kompakt  

Frontal ledningstilslutning af to ledere på et potentiale – med TVFKC-stikket

Med TWIN-tilslutningsstikket tilsluttes to ledere nemt til et tilslutningspunkt – meget kompakt.

  • Hurtig tilslutningsteknik takket være Push-in tilslutning uden værktøj
  • Enkel, nem videresløjfning af to ledere pr. kontakt
  • Ledertværsnit op til 2,5 mm²

Vil du have mere at vide?

Klik på følgende knap, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.