Tilslutningsteknik til SMT-produktion

Kvalitet og præcision til højeste krav

Kvalitet og præcision til højeste krav

Integrationen af THR-komponenter i SMT-processer forenkler modulfremstillingen og sænker omkostningerne.

Anvendelse af fuldautomatiseret bestykningsproces med SMT-linjer udgør en prisbevidst og hurtig produktionsproces. Til det har vi tilslutningsstik og printklemmer egnet til reflow-lodning – design, materialevalg og emballageform direkte tilpasset processen.

Dine fordele

  • Kun en proces ved to typer komponenter – takket være anvendelse af THR- og SMD-teknik
  • Spar omkostninger – gennem integration i SMT-produktionsprocessen
  • Automatiserede bestykningsprocesser – takket være produktionsoptimeret emballering i bånd eller tray

High Precision-stiftdele – til forhøjede tolerancekrav

Automatiseret printmontering med THR-komponenter  

Automatiseret printmontering med THR-komponenter

THR-komponenter fra PHOENIX CONTACT opfylder kravene til kontakternes positionstolerance i henhold til normen IEC 61760-3. I applikationer med høje krav blev programmet udvidet med højpræcise stiftdele.

  • Positionsafvigelse mindre end +/- 0,1 mm omkring stiftspidsens nulposition.

Højt krav til kvalitet

Højtemperatur-printklemmer MKDS-HT  

Højtemperatur-printklemmer MKDS-HT

THR-printklemmer kvalificeres i henhold til normen IPC/JEDEC J-STD-020. Både materiale og design garanterer anvendelse i reflow-ovne med loddeprofiler ved klassifikationstemperaturer op til 260 °C.

M12 indbygningsstik til THR-applikationer

M12 kontaktholder til reflow-lodning  

M12 kontaktholder til reflow-lodning

THR-egnede M12 apparatstik kan bestykkes og loddes på printkortet sammen med SMD-komponenter i samme proces og under samme betingelser.

Procesoptimeret geometri og den automatkorrekte emballering sørger for en enkel og hurtig forarbejdning i Pick & Place-bestykningsprocessen.

Vil du have mere at vide?

Klik på linket, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Through Hole Reflow-lodning

Arbejd hurtigt, billigt og fuldautomatiseret.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk