Tilslutningsteknik til procesindustrien

På den sikre side med Ex

På den sikre side med Ex

Produktprogrammet printklemmer og tilslutningsstik med Ex-godkendelse er konstrueret specielt til anvendelse i eksplosionsfarlige områder.

Printklemmer og tilslutningsstik med Ex-godkendelse fra PHOENIX CONTACT er konstrueret til anvendelse i eksplosionsfarlige områder. De opfylder dermed kravene til anvendelse i procesteknik.

Dine fordele

  • Fleksibilitet ved apparatdesign – takket være stort produktprogram med skrue- og fjedertilslutning
  • Alsidigt anvendelig – takket være stikbare og ikke stikbare produkter
  • Anvendelse i udsatte områder – takket være godkendelse til forhøjet sikkerhed Ex e

Stort produktprogram med Ex-godkendelse

Tilslutningsstik med Ex-godkendelse  

Printklemmer med Ex-godkendelse til forhøjet sikkerhed

Vælg mellem stikbare og ikke stikbare løsninger. Derudover er printklemmerne og tilslutningsstikkenes grunddele konstrueret til bølgelodningsprocesser.

Til den nødvendige fleksibilitet fås følgende tilslutningsmuligheder for ledere:

  • Skruetilslutning
  • Push-in tilslutning
  • Fjederkrafttilslutning

Vigtigt eksplosionsfare!

Opståelse af en eksplosion  

Eksplosioner kan opstå, hvis brandbare stoffer, oxygen og tændkilder støder på hinanden.

Menneskers, maskiners og bygningers sikkerhed samt beskyttelse af miljøet har højeste prioritet. Her spiller forebyggelse mod eksplosioner også en vigtig rolle. Disse kan opstå, hvis oxygen, brandbart stof og en tændkilde støder på hinanden.

Artiklerne har en komponentgodkendelse i henhold til normerne IEC / EN 60079 - 0 og IEC/EN 60079-7, som definerer kravene til apparater i eksplosionsfarlige atmosfærer.

Godkendelse

Brandbart stofGas, tåge, væske, støv
BeskyttelsesmådeEx e (forhøjet sikkerhed)
ApparatgruppeII
Apparatkategori2 GD
ApparatbeskyttelsesniveauGb (lejlighedsvis tilstedeværelse af brandbare stoffer)
GasgruppeIIC (tændenergi < 60 μJ)
EkstrabetingelseU (komponentgodkendelse – produkter alene ikke egnet til anvendelse)

Vil du have mere at vide?

Klik på linket, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.