Lakering

Lakering

Sikkerhed takket være redundans

Med redundans på netværks-, strømforsynings- og styringsniveau sørges for afbrydelsesfrie processer inden for lakering.

Transport, behandling og lakering skal inden for mange områder ske afbrydelsesfrit og højautomatiseret. Under lakeringsprocessen anvendes mange stoffer ved vidt forskellige omgivelsesbetingelser. Datatransparens og en fleksibel industriel kommunikationsteknik er en forudsætning for disse stoffers kvalitet og effektive anvendelse.

Automatiseringsteknikken fra Phoenix Contact understøtter ved disse omfattende opgaver helt hen til procesteknikken.

Dine fordele

  • Pålidelige processer takket være fleksible kommunikationsnetværk
  • Afbrydelsesfrie processer takket være redundante styrings-, strømforsynings- og netværkskoncepter
  • Bæredygtige, optimale parametreringer til førsteklasses lakeringer

Redundante netværk

Redundante højeffektstyringer  

Fejlsikkerhed takket være redundante kontrollere

I tørringsprocessen er fejlsikre automatiseringssystemer tvingende nødvendige. Løsningen er redundant opbyggede styringskoncepter på grundlag af vores højtydende kontroller RFC 460R.

Hvis en kontroller svigter, overtager den anden kontroller straks funktionen. På den måde garanteres i lakeringslinjen, at automatiseringen fungerer fejlfrit.

Redundante spændingsforsyninger

Redundante spændingsforsyninger  

Pålidelig energiforsyning af automatiseringen

Hvis der optræder korte afbrydelser af energiforsyningen i anlægsdele eller ved enkelte komponenter, kan de termiske processer svigte.

Redundante strømforsyningskoncepter sørger for en pålidelig forsyning af automatiseringskomponenter, så skader på anlæg og produkt forebygges.

Eksplosionsbeskyttelse

Egensikre Ex i-I/O-moduler  

I/O'er til anvendelse i eksplosionsfarlige områder

I lakeringsanlæg skal der tages højde for en eksplosionsfarlig atmosfære på grund af de anvendte stoffer.

Phoenix Contact har egensikre Ex i-I/O-­moduler, som monteres bag forsyningsklemmen. Til det formål fås der et udvalg af standard-I/O-klemmer til anvendelse i eksplosionsfarlige områder op til zone 2.

Sikkerhed takket være redundans

Et svigt medfører også væsentlige skader på produkter og anlæg inden for lakeringens procestekniske områder. Løsningen er redundans på netværks­-, strømforsynings­- og styringsniveau med vores kontroller RFC 460R.

Takket være AutoSync Technology, designet af Phoenix Contact, konfigurerer og synkroniserer to RFC 460R-kontrollere automatisk alle redundansfunktioner.

Topologi: Redundanskoncept inden for lakering

Redundanskoncept på netværks­-, strømforsynings­- og styringsniveau