De termiske effektafbrydere TCP

Termiske effektafbrydere

Termiske effektafbrydere giver dine forbrugere optimal beskyttelse mod overbelastning i strømfordelingssystemer. Når effektafbryderen er udløst, er det efterfølgende muligt at koble den direkte til igen vha. den integrerede koblingsfunktion. Sammenlignet med en smeltesikring sparer du derved udskiftningen af sikringen. Jo større overbelastning, desto hurtigere udløses den termiske sikkerhedsafbryder.

Dine fordele

  • Hurtig genoptagelse af driften uden brug af reservedele efter fejltilfælde takket være muligheden for genindkobling
  • Problemfri omstilling af eksisterende anlæg med køretøjsfladsikringer pga. identisk stikkonfiguration
  • Frikobling af anlægget i servicetilfælde via den integrerede apparatkontakt

Nye produkter

Termisk sikkerhedsafbryder i sikringsholder med Push-in tilslutningsteknik monteret på bæreskinne

Termiske sikkerhedsafbrydere TCP DC

Kompakt Plug-and-Play-løsning

Sikkerhedsafbryderne TCP DC er det alternativ, der kan genindkobles, til din lastbils smeltesikringer. Udfør nemt ændringer på dine applikationer, og reducér serviceindsatsen på stedet. Produktprogrammet tilbyder den optimale overbelastningsbeskyttelse til din applikation med to kendelinjer.

Særlige egenskaber

  • Kan tilkobles igen
  • Let at bruge i kombination med vores CLIPLINE complete-sortiment
  • Farvekodning af de forskellige mærkestrømme (5 A til 40 A)
  • 2 kendelinjer
  • Beskyttelse mod utilsigtet gentilkobling

Dine fordele

  • Hurtig genoptagelse af driften uden brug af reservedele efter fejltilfælde takket være muligheden for genindkobling
  • Problemfri omstilling af eksisterende anlæg med lastbilssmeltesikringer pga. identisk stikkonfiguration
  • Optimal overbelastningsbeskyttelse for de tilsluttede belastninger takket være et udvalg af forskellige kendelinjer

Udvalg af termiske effektafbrydere

Termiske sikkerhedsafbrydere

Termiske sikkerhedsafbrydere Funktion og udførelse

Termiske sikkerhedsafbrydere udløses regulært via en bimetalstrip. I tilfælde af fejl opvarmes bimetallet og afbryder strømkredsen.

Det gælder her, at jo større overbelastning, jo hurtigere udløses den termiske sikkerhedsafbryder.

Apparaterne kan til enhver tid tændes igen. Termiske sikkerhedsafbrydere fås som stikbare udgaver.

Termiske sikkerhedsafbrydere TCP DC Kompakt Plug-and-Play-løsning

Sikkerhedsafbryderne TCP DC er det alternativ, der kan genindkobles, til din lastbils smeltesikringer. Udfør nemt ændringer på dine applikationer, og reducér serviceindsatsen på stedet. Produktprogrammet tilbyder den optimale overbelastningsbeskyttelse til din applikation med to kendelinjer.

Sikkerhedsafbrydere TCP DC tilsluttet matchende grunddele
Effektafbryder TCP
Produktfamilien TCP DC
De forskellige kendelinjer ved TCP DC i sammenligning
Sikkerhedsafbrydere TCP DC tilsluttet matchende grunddele

  • Hurtig genoptagelse af driften uden brug af reservedele efter fejltilfælde takket være muligheden for genindkobling
  • Problemfri omstilling af eksisterende anlæg med lastbilssmeltesikringer pga. identisk stikkonfiguration
  • Optimal overbelastningsbeskyttelse for de tilsluttede belastninger takket være et udvalg af forskellige kendelinjer

Til produktlisten
Effektafbryder TCP

Tænd for udløste strømkredse igen uden de store anstrengelser. De udløste kanaler kan genkendes hurtigt og tydeligt takket være den optiske indikation.
Husets kontur giver også beskyttelse mod utilsigtet genstart.

Produktfamilien TCP DC

TCP DC-produktfamilien har det samme stikmønster som kommercielt tilgængelige lastbilssmeltesikringer. Det betyder, at eksisterende anlæg kan ombygges uden problemer. Ligesom lastbilssmeltesikringer er de forskellige mærkestrømme markeret med forskellige farver. De korrekte stik er således lette at genkende og tydeligt tildele.

De forskellige kendelinjer ved TCP DC i sammenligning

Takket være de to forskellige kendelinjer kan din overbelastningsbeskyttelse tilpasses optimalt til de tilsluttede belastninger. Mærkestrømområdet på 5 til 40 A afrunder den grundlæggende beskyttelse på ideel vis.

Styreskab med termiske effektafbrydere

Termiske sikkerhedsafbrydere i styreskabet

Anvendelsesområder

Typiske anvendelsesområder for termiske sikkerhedsafbrydere er sensorer og aktuatorer i anlæg.

Det omfatter bl. a. Motorer, varmeelementer og ventilatorer, apparater med en høj startstrøm.

Spændingsområder for termiske sikkerhedsafbrydere ligger ved maksimalt 250 V AC eller 65 V DC.