Overspændingsbeskyttelsesenheder til sende- og modtageanlæg

Overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg

Antenner er ægte lynfangere. Anvend effektiv overspændingsbeskyttelse med lav dæmpning. Med vores effektive, koaksiale afledere COAXTRAB er du på den sikre side. Med det rigtige valg af lavkapacitive effektafbrydere opnås en moderat dæmpning, samtidig med at båndbredden er høj. En god impedanstilpasning forhindrer, at overspændingsbeskyttelsen forvansker det ønskede signal.

Dine fordele

  • Høj stødstrømsafledning gennem meget effektive kredsløbskomponenter
  • Ingen forvanskning af ønskede signaler – heller ikke ved høje overførselsfrekvenser
  • Beskyttelse af alle gængse applikationer og signaler med det komplette produktprogram
  • Alsidig anvendelse, da udformninger og tilslutningsteknik til enhver applikation
Koaksial overspændingsbeskyttelsesenhed COAXTRAB

COAXTRAB - overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg

COAXTRAB – overspændingsbeskyttelse af koaksiale ledninger

Produktfamilien COAXTRAB har afhængigt af anvendelse en passende overspændingsbeskyttelse til den pågældende tilslutningsteknik. Til sende- og modtageanlæg med N-konnektor eller 7/16-forbindelser inden for mobiltelefoniområdet eller til underholdningselektronik med TV/SAT-tilslutninger og BNC-forbindelser fås tilsvarende overspændingsbeskyttelsesenheder. Takket være meget lave dæmpningsværdier muliggør beskyttelsesenhederne en fejlfri signaloverførsel.

Parabolantenne på et bjerg foran en by

Udsatte sende- og modtageanlæg er særdeles ofte påvirket af atmosfæriske forstyrrelser

Anvendelsesområder for koaksiale beskyttelsesenheder

Sende- og modtageanlæg anses som værende særligt udsatte for overspændinger. Antenneledninger imellem bygninger, dvs. oftest lange ledninger, og selve antennerne er direkte udsat for atmosfærisk betingede afladninger. Over ledningsvejen kan overspændinger komme helt ind i anlæggenes sarte grænseflader og påvirke eller sågar afbryde overførslen.
De høje frekvenser ved trådløs overførsel kræver beskyttelsesenheder med lav egenkapacitet, lavt signaltab og god impedanstilpasning. Alligevel er en god beskyttelseseffekt med høj afledningsevne nødvendig. De egnede beskyttelsesenheder er derfor forsynet med effektive, gasfyldte overspændingsafledere eller med Lambda/4-teknologi.