Eftermonterings- og moderniseringskomponenter

Eftermonterings- og moderniseringskomponenter

Hurtig PLC-migration

Få de gamle styringssystemer op på det aktuelle teknologiske niveau med eftermonteringsadaptere fra Phoenix Contact.

Tilbage til Systemkabling til kontrollere

Kategorier

Søg i Eftermonterings- og moderniseringskomponenter

Vis alle produkter i denne kategori

Levetiden og rådighedstiden for hardware er især for styringssystemer begrænset. Når det er svært og dyrt at skaffe reservedele hjem, eller et system med større ydeevne bliver nødvendigt, bør du overveje en eftermontering på eller modernisering af dit anlæg.

Dine fordele

  • Højere rådighedstid gennem reduceret mængde udfaldstider under migrationsprocesser
  • Fejlfri tilslutning gennem bibeholdelse af eksisterende fieldfortrådning
  • Reduceret fortrådningsarbejde takket være stikbare komponenter
  • Sænkede vedligeholdelsesomkostninger pga. teknologisk videreudvikling af anlægget

Overblik over eftermonteringsadapteren

Mellemadapter, eftermonteringsadapter og idriftsættelsesadapter  

Forskellige eftermonteringsadaptere til PLC-migration

1) Mellemadapter til konvertering af SIMATIC® S5 til SIMATIC® S7-400

S5-stikket tilsluttes ved hjælp af mellemadapteren direkte på et I/O-kort. På S5's gamle plads bygges der en ny S7-400 ind. Den eksisterende fieldfortrådning bibeholdes.

2) Konverteringsadapter fra SIMATIC® S5 til SIMATIC® S7-300

Konverteringsadaptere forbinder frontadapterne med I/O-komponenter i S7-300. Ved hjælp af adapterne kan signalerne fra S5-frontadapteren konverteres til en 50-polet liste. Signalvidereførslen sker over systemkabler og frontadapter på I/O-komponenten.

3) Adapter til forlængelse af eksisterende SIMATIC® S5-fieldfortrådning

Ved hjælp af den universelle adapter forlænges alle signaler i den eksisterende S5-fortrådning. Den åbne kabelende kan sluttes til forskellige styringer som S7-400 eller S7-300. Dette muliggør en kommunikation til testformål mellem den eksisterende fieldfortrådning af S5 og den nye styring. Da den nye styringsenhed midlertidigt er placeret før styretavlen, kan anlæggets oprindelige tilstand etableres igen ved behov. Hvis anlægget arbejder med den nye styring uden problemer, kan S5 udskiftes.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk