Isolerede signalkredse

Isolerede signalkredse

Den smalleste overspændingsbeskyttelse

TERMITRAB complete beskytter isolerede signalkredse fra 3,5 mm i bredden.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Kategorier

Søg i Isolerede signalkredse

Vis alle produkter i denne kategori

Isolerede signalkredse anvendes ved analoge signaler og strømsløjfer. Denne isolerede opbygning forekommer ofte inden for måle-, styrings- og reguleringsteknik. Derfor er det en god ide at integrere disse signaler i et koncept til overspændingsbeskyttelse. Med de nye, meget smalle overspændingsafledere TERMITRAB complete opnår du en optimal beskyttelse af dine signaler allerede fra en bredde på 3,5 mm.

 

Dine fordele

  • Den smalleste overspændingsbeskyttelse i verden fra 3,5 mm i bredden
  • Alsidig anvendelse: konstruktion og tilslutningsteknik tilpasset til applikationer
  • Enkel kontrol takket være stikbar konstruktion af overspændingsafledere
  • Global anvendelse i eksplosionsfarlige områder med godkendelserne ATEX og IECEx
  • Pladsbesparende installation med ekstra smalle beskyttelsesenheder

Isolerede signalkredse

Stikbar overspændingsbeskyttelse TERMITRAB complete  

Stikbar overspændingsbeskyttelse TERMITRAB complete

Analoge målestørrelser, såsom omdrejningstal, tryk, gennemstrømning etc., registreres af sensorer, og omdannes til strøm- og spændingsværdier af måletransducere. Overførslen indtil kontrolleren eller adskillermodulet foregår inden for et standardiseret værdiområde. Det såkaldte "1x2-kredsløb" anvendes typisk til sådanne analoge overførselsmetoder.

Transient indkoblede overspændinger kan anrette skade, både på fieldkomponenten og på den centrale side. Derfor bør begge endepunkter udstyres med overspændingsbeskyttelse.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken
Referrer: https://www.phoenixcontact.de/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk