Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Kabelføring og kabelbeskyttelse sørger for orden og sikkerhed

Kabelføring og kabelbeskyttelse

Med diverse kabelkanaler, kabelføringssystemer og kabelbindere kan der opnås en overskuelig og struktureret kabelføring. For også at beskytte dine kabler mod ydre påvirkninger som f. eks. vejrliget kan du anvende forskellige beskyttelsesslanger som kabelbeskyttelse. Dette øger overskueligheden og sikkerheden ved din kabelføring.

Dine fordele

  • Overskuelig og struktureret kabelføring
  • Spar tid med enkel og fleksibel montering
  • Pålidelig beskyttelse mod ydre påvirkninger
  • Den rigtige løsning til alle behov takket være et omfattende produktprogram
  • Kan anvendes inden for alle brancher og industrier takket være omfangsrige godkendelser

Kabelføringssystemet til den strukturerede kabelføring

CGS-kabelføringssystemet er velegnet til tydelig og struktureret kabelføring til styretavledøren eller den svingbare montageplade. Takket være en enkel drejearm bliver ledere og kabler hverken knækket eller klemt inde, når styretavlen åbnes og lukkes.

Montering af CGS-kabelføring
Ubesværet kabeludlægning med CGS-kabelføringssystemet
Trækaflastning kabelføringssystem
Montering af CGS-kabelføring

Kabelføringssystemet CGS forenkler konstruktionen, da det kan vises og planlægges i CAD-systemet, i modsætning til kabelslangerne. Kabellængder kan dermed defineres på forhånd og ligeledes planlægges. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.

Ubesværet kabeludlægning med CGS-kabelføringssystemet

Med kabelføringssystemet CGS kabelføringssystem sparer du tid, når du lægger kabler. Det patenterede drejeled er nemt og hurtigt at åbne, hvorved færdigkonfektionerede kabler kan føres igennem eller føres efter uden værktøj. Op til 100 x 1,5 mm²-ledere føres med kun et CGS-føringssystem til styretavlelågen.

Trækaflastning kabelføringssystem

Den integrerede trækaflastning i kabelføringssystemet sikres med traditionelle kabelbindere. Der kræves ingen ekstra trækaflastning. Kabelføringssystemet blev konstrueret til anvendelse af standardledninger. Dette opnås ved hjælp af store bøjningsradier og definerede bevægelser. Kabelføringssystemet CGS blev bestykket med 100 x 1,5 mm² ledninger (H05Z-K) samt med dataledninger (Ethernet-kabel Cat. 5) og blev åbnet og lukket 2.000 gange. Der blev her ikke konstateret nogen beskadigelse af lederne.

Kabelkanaler til overskuelig kabelføring

Skab orden med kabelføring

Kabelkanaler til overskuelig kabelføring

Med fortrådningskanaler får du styr på styretavlen. Der er brug for et stort antal kabler og ledere til at forbinde de forskellige komponenter i styretavlen. For at sikre, at installatørerne stadig har et godt overblik og nemt kan nå alle tilslutningspunkter, hjælper kabelkanaler med at holde styretavlen ryddelig og overskuelig.

Sikker fastholdelse af den udlagte leder med trådholdebøjler
Lamelformet kabelkanalstruktur
Aftageligt dæksel til kabelkanal
Stationære profilklippere
Fortrådningskanalklipper
Sikker fastholdelse af den udlagte leder med trådholdebøjler

De perforerede universelle trådholdebøjler gør det muligt at holde ledere og kabler sikkert fast i fortrådningskanalen. Klemmerne klikkes blot på siden af fortrådningskanalstængerne efter behov.

Lamelformet kabelkanalstruktur

De lamelformede fortrådningskanalstænger kan let brydes ud. Det gør det nemt at føre ledere med større tværsnit og konfektionerede kabler og ledninger.

Aftageligt dæksel til kabelkanal

De brede, skrå hoveder på fortrådningskanalstængerne sikrer nem installation og perfekt fastholdelse af endepladen. Hvis der senere skal lægges ledere og kabler, kan dækslet hurtigt og nemt tages af.

Stationære profilklippere

Brug vores stationære profilklippere til at skære en lang række forskellige fortrådningskanaler hurtigt, ubesværet og præcist. Længden kan nemt justeres med et stop. Det indgraverede millimeter- og inch-område på måleskinnen er robust og permanent læsbar. Du kan også sikre en ren og sikker arbejdsplads, da kabelkanalklippere muliggør spån- og gratfri skæring. Når du slipper for efterbearbejdning, f.eks. afgratning under savning, sparer du ekstra tid.

Til vores profilklippere
Fortrådningskanalklipper

Med CUTFOX fortrådningskanalklipperen kan du ikke bare klippe hurtigt og nemt, men også spånfrit og uden efterbearbejdning. Den optimale håndtagsudveksling og særlige skæregeometri sikrer behagelig brug, der ikke trætter.

Til kabelkanalklipperen
Kabelbeskyttelsessystemer

Kabelbeskyttelsessystemer

Beskyttelsesslanger til kabelbeskyttelse

Det omfattende udvalg af kunststof- og metalrør giver pålidelige løsninger til en lang række anvendelser op til kapslingsklasse IP69K. Beskyttelsesslangerne bruges til kabelbeskyttelse og muliggør nem kabelbundtning. Derudover har kabelbeskyttelsen passende forskruninger til meget modstandsdygtige tilslutningsstik og husboringer. Takket være deres omfattende godkendelser kan slangerne bruges i alle brancher og industrier.

Forskruninger til beskyttelsesslanger
Kunststofslanger
PVC- og PU-slanger
Metalslanger
Spiralslanger
Svejserobot med beskyttelsesslanger
Forskruninger til beskyttelsesslanger

Ud over kabelforskruninger tilbyder Phoenix Contact forskruninger til beskyttelsesslanger til hurtig montering uden værktøj med vibrationssikker, automatisk låsning. De fås med metriske eller Pg-gevind, lige eller vinklede, lavet af kunststof eller rustfrit stål.

Kunststofslanger

Kunststofslanger er bestandige over for olier, syrer og opløsningsmidler. De anvendte materialer er silikone,- halogen- og cadmiumfrie og fås op til kapslingsklasse IP69K og brændbarhedsklasse V0.

PVC- og PU-slanger

Kunststofslanger med fjedertrådsspiraler indhyllet i PU eller blød PVC er meget fleksible, meget robuste og beskyttet mod en lang række ekstreme miljøpåvirkninger. PU-slanger er modstandsdygtige over for olie og benzin og er fri for silikone, halogen og cadmium.

Metalslanger

Metalslanger af galvaniseret stål eller rustfrit stål er vandtætte og vejrbestandige. De er også egnede til brug i eksplosionsfarlige områder i overensstemmelse med EN 60079-14 og EN 61241-14.

Spiralslanger

Spiralslanger til enkel bundtning og føring af ledninger og ledere beskytter ved lette mekaniske belastninger. De kan efterfølgende monteres på enkel vis, hvorved enkelte ledninger og ledere kan føres ud et vilkårligt sted.

Svejserobot med beskyttelsesslanger

Kabelbeskyttelsessystemer fra Phoenix Contact opfylder alle de nødvendige standarder for at garantere absolut sikkerhed, selv under ekstreme forhold. Flammehæmmende, kemikaliebestandige og eksplosionssikre versioner fås, så de passer til dine krav.

Kabelbindere af kunststof

Kabelbindere

Kabelbindere

Kabelbindere er en hurtig og nem måde at bundte kabler og ledere på. Ud over standardkabelbindere af kunststof indeholder vores omfattende sortiment også specielle kabelbindere til høje temperaturer samt til god UV- og vejrbestandighed. Også kabelbindere af rustfrit stål er tilgængelige til aggressive omgivelser. Desuden kan du få detekterbare kabelbindere specielt til levnedsmiddelbranchen, den kemiske industri og til farmaindustrien.

Kabelbundtning (der ikke kan løsnes)
Kabelbinder (der kan løsnes)
Kabelbinder med fastgøringsøje
Kabelbindersokkel
Kabeldriller
Kabelbundtning (der ikke kan løsnes)

De enkle kabelbindere fås i forskellige materialer og dimensioner. Brug kabelbindere til langvarig bundtning og fastgørelse af kabelsæt eller individuelle kabler. Kabelbinderne fås i kunststofversionen PA 6.6 eller i versionerne i rustfrit stål 1.4401/AISI 316 eller 1.4301/AISI 304. Afhængigt af modellen adskiller varianterne sig med hensyn til trækstyrke, temperaturområde eller UV-bestandighed.

Kabelbinder (der kan løsnes)

Kunststofkabelbinderne PA 6.6 fås også i en aftagelig version i længderne 200, 250 og 350 mm. De aftagelige kabelbindere er særligt velegnede til midlertidig bundtning og fastgørelse af kabelsæt eller individuelle kabler. Ud over midlertidig bundtning er binderne også velegnede til langvarig bundtning.

Kabelbinder med fastgøringsøje

PA 6.6 kabelbindere med fastgøringsøje er primært egnet til fastgørelse af kabler og kabelsæt. Efter bundtning kan binderne fastgøres i enhver position ved hjælp af en skrue. Det betyder, at du ikke er afhængig af omgivelserne eller specielt tilbehør til fastgørelse.

Kabelbindersokkel

Kabelbindersoklerne gør det nemt at fastgøre kabler og kabelsæt mange forskellige steder. Kabelbindersoklerne fås til forskellige monteringstyper og hulbredder.

Kabeldriller

Kabeldrillerne er velegnede til hurtigt at bundte individuelle kabler og kabelsæt. I modsætning til kabelbindere kan kabeldrillere åbnes og lukkes hurtigt og nemt. Det gør det nemt at fjerne og tilføje nye kabler. Ulempen ved kabeldrilleren er det statiske design-in. Kabeldrillerne er bundet til en bestemt diameter på grund af deres diameter og drillmekanismen.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler

Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler