Tilbage til oversigten

Bredbåndsforbindelser i det offentlige telefonnet

Midlertidig highspeed- eller fast bredbåndsforbindelse

DSL-teknologien gør brug af den eksisterende analoge telefoninfrastruktur. Da det drejer sig om det netværk i verden, som er bedst udbygget, er det muligt at få fjernadgang til de mest afsides steder i verden.

Udnyt highspeed-internetforbindelsen og nå enkelte maskiner, anlæg eller komplekse Ethernet-netværk over hele verden, hele tiden.

ADSL-bredbåndsrouteren egner sig til såvel kortfristet highspeed-adgang i servicesituationer (teleservice) som til vedvarende tilslutning af fjerntliggende stationer til det centrale firmanetværk (fast bredbåndsforbindelse).

Det integrerede Annex A/B-skift og det individuelle udvalg mellem modem/router-funktionalitet giver maksimal fleksibilitet. En omfattede udredning af providerkrav bortfalder.

Fleksibel anvendelse i industrielle miljøer

Annex A og B  

Annex A, B og J

Den anvendte Annex-metode afhænger af provideren og det er de færreste lande, som har en standard, som eksempelvis i Tyskland B og J (ALL-IP-tilslutninger fra Deutsche Telekom). Annex A og Annex B er mest udbredt globalt set.

  • Annex A: DSL-drift parallelt med analog telefoni.
  • Annex A: DSL-drift parallelt med digital telefoni (ISDN / Integrated Services Digital Network)
  • Annex J: IP-baserede tilslutninger (ALL-IP-tilslutninger fra Deutsche Telekom)

Gennem det integrerede Annex A/B-skift kan bredbåndsrouteren fra Phoenix Contact nemt tilpasses kravene fra de regionale telekommunikationsudbydere.  

Annex A og Annex B er mest udbredt

LandAnnex A/B
BelgienBlandet, overvejende Annex A
DanmarkBlandet, overvejende Annex A
TysklandAnnex B og Annex J
FrankrigBlandet, overvejende Annex A
StorbritannienAnnex A
IslandAnnex A
ItalienBlandet, overvejende Annex A
HollandBlandet, overvejende Annex A
NordamerikaAnnex A
NorgeBlandet, overvejende Annex B
ØstrigBlandet, overvejende Annex A
SverigeBlandet, overvejende Annex A
SchweizAnnex B
SpanienBlandet, overvejende Annex A

Modem-mode

DSL-modemmet overtager signaltilpasningen mellem offentlige DSL- og lokale netværk. Router- og firewall-funktion overtager en overordnet router, fx en sikkerhedsrouter eller mobiltelefoni-router.

VPN-tunnel med DSL-modem  

Anvendelse som DSL-modem i kombination med en sikkerhedsrouter (fx FL MGUARD).

VPN-tunnel med DSL-modem og mobiltelefonrouter  

Anvendelse som DSL-modem i kombination med en sikkerhedsrouter (fx FL MGUARD) eller mobiltelefoni-router (fx PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Router-mode

Bredbåndsrouteren overtager ud over signaltilpasningen fra DSL til LAN (DSL-modem) selv router-, VPN- og NAT-funktionaliterne.

VPN-tunnel med DSL-router  

Anvendelse som DSL-router – funktionen VPN-router og firewall overtages direkte af DSL-komponenterne.

Applikationsrelaterede enhedstyper

Brug den bedst mulige enhedstype til dine applikationer.


Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Bredbåndsforbindelser i det offentlige telefonnet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11