Produktfamilien DATATRAB DT fra Phoenix Contact tilbyder dig beskyttelse til mange anvendelser:
- High-Speed-netværk op til 10 Gbit Ethernet
- Net med RS-485-grænseflade
- Analoge og digitale grænseflader til telekommunikation, inklusive DSL
Du får alle overspændingsbeskyttelsesenheder systemkonforme med den tilhørende tilslutningsteknik.
Varianten DT-LAN-CAT.6+ behersker forskellige dataprotokoller med særligt høje overførselsrater såsom Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring samt DS1.
DATATRAB kan du valgfrit anvende som adapter eller som bæreskinnemodul.