Rensestift til hurtig og effektiv rensning af printhovedet på alle Phoenix Contact termoprintere.
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Skrivestift, inkl. adapter, tuschtank og og opbevaringsdepot, 0,35 mm skriftbredde
Engangsskrivestift, kan ikke genopfyldes, til manuel mærkning, kan kombineret med P‑PEN ADAPTER også anvendes til plottermærkning, stregtykkelse 0,1 mm
Rensepatroner med reservelåsekapper, 2 patroner med hver 10 ml rensevæske og 2 kapper til skrivestifterne CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...
4 reservetætninger til plottersystemernes stiftdepot og 10 skriveplader
Engangsskrivestift, inkl. adapter, integreret farvepatron og opbevaringsdepot, skriftbredde: 0,25 mm
Rengøringssæt, bestående af: 1x rensebæger, 2x rensepatroner med hver 10 ml rensevæske og 2x reservelåsekapper til skrivestifterne CMS-PEN ... og CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Mærkestift, til manuel mærkning af mærkeskilte, mærkning gnide- og vandfast, stregtykkelse 0,5 mm
Mærkestift, uden blækpatron, til manuel mærkning af mærkeskilte, ekstremt gnidebestandig, stregtykkelse 0,35 mm
Magasin, til CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, til isætning af UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.