TERMITRAB complete er verdens smalleste overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken. Med produktfamilien får du et komplet system. Det spænder fra den enkle, 1-trins-overspændingsbeskyttelse til stikbare varianter i flere trin med knivskille, signalering og mulighed for fjernmelding.
De smalleste overspændingsafledere er kun 3,5 mm i bredden. Dermed opnås en pladsbesparelse på op til 50 % i forhold til installationer i 7 mm bredde.
Beskyttelsesenhederne i familien TERMITRAB complete har mekanisk signalering, som uden ekstra hjælpeenergi viser beskyttelsesenhedernes status. Fjernmeldemoduler, der fås som ekstraudstyr, overvåger op til 40 beskyttelsesenheder optisk. Ved termisk overbelastning transmitterer fjernmeldemodulerne status som en samlemelding via en potentialfri kontakt, f.eks. til kontrolrummet.