Produktliste tilbehør overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg

Filter

11 træffere

Gasaflededer - CN-UB-G1 - 2818203

Reserve-gasafleder til CN-UB-280DC...

Montageplade - CN-UB/MP - 2818135

Vinkellaske til individuel montering af CN-UB..., f. eks. på husvægge.

Montageplade - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Vinkellaske til individuel montering af CN-UB..., f. eks. på husvægge.

Adapter - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F-konnektor-adapter, stik-stik, stikbar uden gevind.

Stik/adapter - BNC-DV 50 - 2805038

BNC-klemme, 2 etager, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemodstand: 50 ohm

Stik/adapter - BNC-DV 75 - 2805083

BNC-klemme, 2-polet, 2 etager, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemodstand: 75 Ω

Hus - BNC-DV-LG - 2805025

Tomt hus, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5, to etager

Kabel - KBL-SAT/20 - 2880985

Forbindelsesledning 20 cm med F-konnektor, stik-stik.

Gasaflededer - SVP 2E- 48AC - 2788919

2-elektrode-gasafleder konstruktion H, mærkespænding: 48 V AC

Gasaflededer - SVP 2E-110AC - 2765534

2-elektrode-gasafleder konstruktion H, mærkespænding: 110 V AC

11 træffere