USB-/RS-232-/RS-485-grænsefladekort til QUINT-HP-AC-UPS
UPS-tilbehør og reservebatterier
Der findes et omfattende produktprogram inden for UPS-tilbehør og reservebatterier til dit UPS-system. Med vores UPS-reservebatteri kan du erstatte batteriet i dit UPS-system rettidigt og dermed sikre en afbrydelsesfri forsyning. Yderligere UPS-tilbehør såsom montagemateriel, datakabler, lagringskomponenter og sikringer sørger for en sikker integrering af UPS-modulet i din anvendelse samt en problemfri datakommunikation.
Bruges til kommunikation mellem industri-pc og Phoenix Contact-enheder med USB-Mini-B-tilslutning.
Bruges til kommunikation mellem industri-pc og PHOENIX CONTACT-enheder med den 12-polede IFS-dataport, som QUINT UPS-IQ eller TRIO UPS.
Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Kun til 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH fra V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA og 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Kun til 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH og 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH fra V/C 05
Tjener til optagelse af batterier, der ikke er til montering på bæreskinner.
Udgangsikring (5 x 20 mm), i henhold til IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A flink
Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
Datakabel med åben ledningsende til kommunikation, f. eks. mellem en PHOENIX Inline-kommunikationsklemme (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) og PHOENIX CONTACT-komponenter med den 12-polede IFS-dataport, som QUINT UPS-IQ eller TRIO UPS
Montageadapter til QUINT-BAT/24DC... på 35 mm bæreskinne
UPS-tilbehør
Vores omfattende tilbehør til dit UPS-system inkluderer datakabler til gnidningsløs kommunikation, monteringstilbehør til sikker fastgørelse, lagermoduler og sikringer m.m.
UPS-reservebatterier
For at sikre en afbrydelsesfri strømforsyning skal batterierne i dit UPS-system skiftes ud i tide. Med vores reservebatterier kan vi tilbyde dig den rigtige løsning til dit batterimodul til hver en tid.