FLKM 50-PA-S300/6J/SMKDS1
-
Frontadapter
2296414
VARIOFACE frontadapter, til Siemens SIMATIC® S7-300, til tilslutning af 1 x 32 kanaler, separat spændingsforsyning over skrå mini-printklemmer
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (AC) | ≤ 25 V AC |
Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (Pr. gren) | ≤ 1 A |
Strøm (pr. tilslutning) | ≤ 8 A (Forsyning via separat spændingsforsyning) |
Strøm (Totalstrøm pr. byte) | ≤ 2 A (Forsyning via tilslutningsstik) |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Understøttet styring SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-kort | CPU 313C |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 |
Fieldniveau | |
Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 50 |
Deling | 2,54 mm |
Forsyning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
Mål på vare | |
Bredde | 115 mm |
Højde | 21,3 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Standarder | DIN EN 50178: 1998-04 |
Normbetegnelse | Luft- og krybestrækninger |
Monteringsposition | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2296414 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK2AMS |
Produktnøgle | DK2AMS |
GTIN | 4017918206284 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 62,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36,3 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre