EH 52,5 F-C SS/ABS GY7035 - Husoverdel
2201822

Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, flad konstruktion, tilslutningsåbning på én side, tilslutningsåbning på den ene side, bredde: 52,6 mm, højde: 74,65 mm, dybde: 36,95 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept