PT 2,5/ 3-5,0-V TS
-
Printklemme
1715563
Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: PT 2,5/..-V, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Produkttype | Printkortklemme |
Produktfamilie | PT 2,5/..-V |
Produktlinje | COMBICON Terminals M |
Poltal | 3 |
Deling | 5 mm |
Antal tilslutninger | 3 |
Antal rækker | 1 |
Antal potentialer | 3 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antal loddepins pr. potentiale | 1 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 32 A |
Mærkespænding UN | 400 V |
Driftsspænding (III/3) | 250 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Driftspænding (III/2) | 400 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 630 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
Tilslutningsteknik | |
Konstruktion | Printklemme |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 10 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 6,5 mm |
Tilspændingsmoment | 0,45 Nm ... 0,5 Nm |
Monteringstype | Bølgelodning |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (3 - 12 µm Sn) |
Metaloverflade tilslutningspunkt (mellemlag) | Nikkel (1,5 - 4 µm Ni) |
Metaloverflade loddeområde (overlag) | Tin (3 - 12 µm Sn) |
Metaloverflade loddeområde (mellemlag) | Nikkel (1,5 - 4 µm Ni) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | grøn (6021) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Bemærkning vedr. anvendelse | For sikker ledningstilslutning skal der altid overholdes et bestemt tilspændingsmoment. Især med 2- og 3-polede printklemmer kan den enkelte loddetråd pr. kontaktpunkt ikke opfange dette. Derfor skal klemmerne støttes ved ledningstilslutning (fastgøres med hånden, med støtte i huset). |
Målskitse |
|
Deling | 5 mm |
Bredde [w] | 15 mm |
Højde [h] | 9 mm |
Længde [l] | 13,5 mm |
Modulhøjde | 14 mm |
Loddestiftlængde [P] | 4,1 mm |
Loddestift | ø 1 mm |
Printkortdesign | |
Stiftafstand | 5 mm |
Borehuldiameter | 1,3 mm |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,5 mm² / stiv / > 20 N |
0,5 mm² / fleksibel / > 20 N | |
4 mm² / stiv / > 60 N | |
4 mm² / fleksibel / > 60 N | |
Drejningsmomenttest | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Temperaturstigningstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | 109 Ω |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 250 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 3,2 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 400 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 3 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 630 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 5 s |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af strømbelastningsevne-/derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 1715563 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AAMFNC |
Produktnøgle | AAMFNC |
GTIN | 4055626406763 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3,763 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,6 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
Tillader tilslutning af to ledere
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre