Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: orange, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 400 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: PT 1,5/..-PVH-A, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PST 1,3, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske