HC-B 10-TMS-100/O1STM25S-EUA
-
Hus
1690079
HEAVYCON ADVANCE til øgede miljøkrav, stikhus B10, med skrueaflåsning, højde 100 mm, med gevind 1x M25, kabelafgang i siden
Produktdetaljer
Generelt | Til kontaktindsatse HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Produkttype | Hus med skrueaflåsning |
Hustype | Stikhuse |
Anvendelse | øgede miljøkrav |
Konstruktion | B10 |
Antal kabelafgange | 1 |
Forskruningstype | 1x M25 |
Fastgørelsesskruer | M6 |
Skærmet | nej |
Kabelafgang | fra siden |
Pg-forskruning | uden |
Tilspændingsmoment | 3 Nm (Låseskrue) |
Målskitse |
|
Bredde | 57 mm |
Højde | 100 mm |
Længde | 105 mm |
Indbygningsmål | |
Bredde montageudskæring | 35 mm |
Længde montageudskæring | 65 mm |
Materiale pakning | Viton |
Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
Materiale husoverflade | Pulverlakeret, sort |
Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniske data | |
Forskruningstype | 1x M25 |
Aflåsningstype | Skrue |
Monteringsvejledning | For at opretholde beskyttelseslederkontaktens funktion også ved skrå indstikning skal begge montageflanger have tilstrækkelig elektrisk kontakt med metalmontagevæggen. |
,5 ligeTilspændingsmoment for låseskrue 3 Nm. | |
Fastgørelsesskruer | M6 |
Varenummer | 1690079 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF7AAA |
GTIN | 4017918822330 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 336,02 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 336,02 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Montageflange 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Beskyttelseslåg 1690749
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Beskyttelseslåg 1690781
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelforskruning 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelforskruning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411190
-
HC-M-KV-Z-M25 - Kabelforskruning 1646159
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelforskruning 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduktionsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Udvidelsesadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Lukkeskrue 1645859
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre