SAC-5P-MINMR/ 2,0-923/MINFR DN
-
Bussystemkabel
1420074
Bussystemkabel, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, sølvgrå RAL 7001, skærmet, Stik vinklet 7/8"-16UNF, kodning: A, til Bøsning vinklet 7/8"-16UNF, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | DeviceNet™ |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | DeviceNet™ |
Signaltype/kategori | DeviceNet™ |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 5,2 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | TPU |
Isolationsmateriale | TPU |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Rustfrit stål |
Tilslutningsbelægning | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 (Stik) | SR (Skærm) | 1 (Bøsning) |
2 (Stik) | RD (V+) | 2 (Bøsning) | |
3 (Stik) | BK (V-) | 3 (Bøsning) | |
4 (Stik) | WH (CAN_H) | 4 (Bøsning) | |
5 (Stik) | BU (CAN_L) | 5 (Bøsning) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Kodningstype | A (Standard) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Ledningslængde | 2 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, grå [923] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, grå [923] |
Ledningsopbygning | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 19x 0,15 mm |
AWG spændingsforsyning | 22 |
Ledningstværsnit | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
2x 0,34 mm² (Spændingsforsyning) | |
1x 0,34 mm² (Fyldstrengsledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spændingsforsyning) | |
Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sølvgrå RAL 7001 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE (Dataledning) |
PE (Spændingsforsyning) | |
Enkeltleder, farve | rød-sort, blå-hvid |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Parskærmningstype | Plastbeklædt alu-folie, alu-siden udad |
Samlet kabelføring | 2 par om fyldstrengsledning i midten til tråd |
Optisk skærmdækning | 80 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
≥ 5 GΩ*km (Spændingsforsyning) | |
Ledningsmodstand | ≤ 181,80 Ω/km (Dataledning) |
≤ 114,80 Ω/km (Spændingsforsyning) | |
Bølgemodstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
Ydelseskapacitet | nom. 40 nF/km (Dataledning) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 34 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 67 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 70 mm, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: ≤ 70 °C |
Dæmpning | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (Ved 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (Ved 125 kHz) | |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter IEC 60754-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Anden fasthed | Adhæsionsfattig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
≤ 70 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 80 °C (Stik/bøsning) |
Varenummer | 1420074 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Produktnøgle | AF1CDD |
GTIN | 4046356539456 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 206,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 206,3 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre