Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 - Solid-State-relæmodul
2980717

PLC-interface, integreret Solid-State-relæ, med skruetilslutning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, indgang: 120 V AC, udgang: 12-300 V DC/1 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Slid- og prelfri kobling
Modstandsdygtig over for vibrationer og chokpåvirkninger
Beskyttelseskobling i ind- og udgang
Statusvisning
Jævnspændingsudgange op til 300 V DC/1 A
Brokoblingsmulighed for nabomoduler