EMG 12-OV- 24DC/240AC/1
-
Solid-State-relæmodul
2948827
Udgangs-Solid-State-relæ, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 24 V DC, udgang: 24-280 V AC/maks. 1 A
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Solid-State-relæmodul |
Anvendelse | Udgangsfunktion |
Driftstype | 100 % ED |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | Basisisolering |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 |
Prøvespænding (Indgang/udgang) | 3,5 kV AC (Indgang/udgang) |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 |
Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 6,8 mA |
Indkoblingstid typisk | maks. 1 halvperiode (spændings-nulgennemgang) |
Slukketid typisk | maks. 1 halvperiode (strøm-nulgennemgang) |
Statusvisning | LED (gul) |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
Overspændingsbeskyttelse; Varistor | |
Overførselsfrekvens | 10 Hz |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Type af digitaludgang | elektronisk |
Udgangsmærkespænding | 240 V AC |
Udgangsspændingsområde: | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Vedvarende grænsestrøm | 1 A (se deratingkurve) |
Min. belastningsstrøm | 50 mA |
Lækstrøm | 3,5 mA |
Stødstrøm | 125 A (t = 10 ms) |
Fasevinkel cos phi min | 0,5 |
Grænsebelastningsintegral | 78 A2s (I2 x t ved t = 10 ms) |
Spidsspærrespænding | 600 V (Periodisk spidsspærrespænding ) |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 1,5 V |
Udgangskobling | 2-leder |
Beskyttelseskobling | RC-led; RC-led |
Indgangsside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Udgangsside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 75 mm |
Dybde | 102 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Monteret uden afstand: vandret/monteret enkeltvist: vilkårligt |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2948827 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK61C1 |
Produktnøgle | DK61C1 |
GTIN | 4017918083496 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 46,64 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 46,64 g |
Toldtarifnummer | 85364190 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | 126a85a0-ffa3-4467-9c30-5a44349d40a6 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre