EMG 17-OV-230AC/ 24DC/2
-
Solid-State-relæmodul
2946858
Udgangs-Solid-State-relæ, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 230 V AC, udgang: kortslutningssikker, 10-30 V DC/maks. 2 A
Produktdetaljer
| Anvendelse | Udgangsfunktion |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV AC (Indgang/udgang) |
| Indgangsspænding UN | 230 V AC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsspændingsområde | 184 V AC ... 276 V AC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 2 mA |
| Indkoblingstid typisk | 50 ms |
| Slukketid typisk | 12 ms |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse; Varistor | |
| Overførselsfrekvens | 10 Hz |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsmærkespænding | 24 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 10 V DC ... 30 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 2 A (se deratingkurve) |
| Lækstrøm | 150 µA |
| Spidsspærrespænding | 33 V DC (Kollektor-emitter-spærrespænding) |
| Strømbegrænsning ved kortslutning | > 2 A (kortslutningssikker) |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 0,3 V |
| Udgangskobling | 3-leder |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Friløb; Friløbsdiode | |
| Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 75 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2946858 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK61C2 |
| Produktnøgle | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082499 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 58 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 58 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre