PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
-
Solid-State-relæmodul
2902967
Indgangs-Solid-State-relæ, med jævnspændingsudgang-modtakt, overførselsfrekvens: 100 kHz, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 5 V DC, udgang: 14 - 30 V DC/50 mA
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-State-relæmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | 100 kHz-indgangsoptokoblere |
Driftstype | 100 % ED |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 26.08.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,04 W |
Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., indgang/udgang) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Mærkeisolationsspænding | 50 V DC |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
Indgangsspænding UN | 5 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,5 ... 1,2 |
Indgangsspændingsområde | 2,5 V DC ... 6 V DC |
Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | < 0,3 |
Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | > 0,5 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 8 mA |
Indkoblingstid typisk | 1 µs |
Slukketid typisk | 2 µs |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
Overspændingsbeskyttelse | |
Overspændingsbegrænsning | > 14 V |
Overførselsfrekvens | 100 kHz |
Betegnelse | Udgangsdata |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Type af digitaludgang | elektronisk |
Udgangsspændingsområde: | 14 V DC ... 30 V DC |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Hvilestrøm | 15 mA |
Overspændingsbegrænsning | > 35 V |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 2,2 V |
Udgangskobling | 3-leder, med udligningstrin |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
Overspændingsbeskyttelse |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt skal disse klemmer støttes ved ledningstilslutningen (holdes fast med en hånd, fastholdelse i huset)) |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2902967 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK6223 |
Produktnøgle | DK6223 |
GTIN | 4046356702034 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 39,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36,53 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 10dd90bc-3b77-4ba3-8b60-1344a7aa950c |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre