ELR W3- 24DC/500AC- 9
   - 
  Halvledervendelastrelæ 
    
      2297316
      
      
    
  
      3-faset halvleder-vendelastrelæ med 24 V DC-indgang, 9 A udgangsstrøm, nulspændingskobler, valgfrit med termosikring
Produktdetaljer
| Produkttype | Halvlederkontaktor | 
| Driftstype | 100 % ED | 
| Antal faser | 3 | 
| Koblingsfrekvens | maks. 5 Hz | 
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) | 
| Koblingsfrekvens | maks. 5 Hz | 
| Vendefrekvens | ≤ 10 Hz | 
| Isoleringsegenskaber | |
| Mærkeisolationsspænding | 500 V | 
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV | 
| Overspændingskategori | III | 
| Forureningsgrad | 2 | 
| Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangsspænding og hovedstrømkreds | Basisisolering | 
| Styre | |
| Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre | 
| Driftsspænding UC | 24 V DC | 
| Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC | 
| Spændingsområde i henhold til UC | 0,8 ... 1,25 | 
| 0,8 ... 1,25 | |
| Driftsstrøm IC | 12,7 mA | 
| Koblingsniveau | 9,6 V ("0"-signal) | 
| 19,2 V ("1"-signal) | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode | 
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Fejlvisning | Rød LED | 
| Statusvisning | LED (gul) | 
| AC-udgang | |
| Driftsspænding Ue | 500 V AC | 
| Driftspændingsområde | 48 V AC ... 575 V AC | 
| Driftsstrøm ved AC-51 | 9 A | 
| Driftsstrøm ved AC-53a | 9 A | 
| Spidsspærrespænding | 1200 V | 
| Netfrekvens | 40 Hz ... 100 Hz | 
| Område for belastningsstrøm | 100 mA ... 9 A (se derating) | 
| Lækstrøm | 6 mA (I slukket tilstand) | 
| Restspænding | < 1,5 V | 
| Stødstrøm | 300 A (t = 10 ms) | 
| Grænsebelastningsintegral | 580 A2s | 
| Beskyttelseskobling | RCV-kobling | 
| Overspændingsbegrænsning | > 575 V AC | 
| Styrekreds | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning | 
| Afisoleringslængde | 8 mm | 
| Skruestørrelse | M3 | 
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 | 
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Belastningskreds | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning | 
| Afisoleringslængde | 8 mm | 
| Skruestørrelse | M3 | 
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 | 
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusvisning | LED (gul) | 
| Fejlvisning | Rød LED | 
| Bredde | 67,5 mm | 
| Højde | 99 mm | 
| Dybde | 114,5 mm | 
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 | 
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C | 
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C | 
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform | 
| UL-godkendelse | |
| Certifikat | NMFT.E323771 | 
| UL-data | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) | 
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | DIN EN 50178 | 
| EN 60947 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering | 
| Monteringsvejledning | kan monteres med afstand = 20 mm | 
| Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) | 
| Varenummer | 2297316 | 
| Pakningsenhed | 1 Stk. | 
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. | 
| Salgsnøgle | DK6841 | 
| Produktnøgle | DK6841 | 
| GTIN | 4046356175678 | 
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 726,9 g | 
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 717,3 g | 
| Toldtarifnummer | 85364900 | 
| Oprindelsesland | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja | 
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | 
| SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 | 
Kompatible produkter
Dine fordele
Termosikring valgfri
        Stabile og korte koblingstider 
        Lang levetid
        Lydløs og slidfri kobling 
        Integreret beskyttelseskobling 
        Integreret aflåsnings- og belastningsfortrådning 
        Høj koblingsfrekvens 
        PHOENIX CONTACT A/S
        
        Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre