SACB-10/3-L-M12-M8 HD
-
Fordelerboks
1197576
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M8 bøsning Metal, antal stikpladser: 10, poltal: 3, kodning: A, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: M12 stiktilslutning 90°, skærmning: nej
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Bemærkning vedr. anvendelse | Ubenyttede indbygningspladser skal lukkes til inden idriftsættelse. Passende beskyttelseselementer findes under "Tilbehør". |
Produkttype | Fordelerboks |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 3 |
Antal stikpladser | 10 |
Kodning | A |
LED | Ja |
Lokal diagnose | |
Overvåget funktion | Spændingsforsyning pr. modul |
Optisk fremstilling | LED grøn |
Maks. driftspænding Umaks. | 30 V DC |
Lokal diagnose | Spændingsforsyning pr. modul LED grøn |
Statusvisning I/O LED gul | |
Mærkespænding UN | 24 V DC |
Samlet mærkestrøm | 1 A |
Maks. strømværdi pr. leder | 1 A |
Strømværdi pr. tilslutning | 1 A |
Ledningstilslutning | |
Tilslutning sensor/aktuator | M8 bøsning |
Tilspændingsmoment tilslutning sensor-/aktuatorkabel | 0,2 Nm |
Tilspændingsmoment-stamkabel-stiktilslutning | 0,4 Nm |
Tilspændingsmoment for montageskrue til husfastgørelse | 0,8 Nm |
Tilslutningsbelægning | |
Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning | 1 / 4 (A) = 3 |
2 / 4 (A) = 4 | |
3 / 4 (A) = 6 | |
4 / 4 (A) = 8 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 9 | |
7 / 4 (A) = 7 | |
8 / 4 (A) = 10 | |
9 / 4 (A) = 11 | |
10 / 4 (A) = 12 | |
1-10 / 1 (+24 V) = 1 | |
1-10 / 3 (0 V) = 2 |
Statusvisning forefindes | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 30 mm |
Højde | 23,6 mm |
Længde | 151,5 mm |
Materiale Gevindtylle | Cu-legering |
Materiale Hus | PBT |
Materiale Støbemasse | PUR |
Materiale pakning O-ring | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PBT |
Materiale kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Materiale kontaktoverflade stamkabelside | forgyldt |
Tilslutningstype | M12 stiktilslutning |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
Normbetegnelse | M8-stik |
Standarder | IEC 61076-2-104 |
Varenummer | 1197576 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF3BCB |
Produktnøgle | AF3BCB |
GTIN | 4063151257439 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 150,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 150,7 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1430682
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
PROT-M12 FS - Beskyttelseshætte 1560251
-
PROT-M8 - Lukkeskrue 1682540
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
TSD 02 SAC - Momentskruetrækker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Værktøj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Værktøj 1208474
Dine fordele
Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre