SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 HD - Fordelerboks
1197207

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M8 bøsning Metal, antal stikpladser: 4, poltal: 3, kodning: A, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose