Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACB-8/16-L-PT QO - Fordelerboks
1175449

Fordelerboks, tilslutningstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antal stikpladser: 8, poltal: 5, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: Push-in-tilslutning 180°, skærmning: nej, Ved tilslutning af 5 ledninger kan maks. 0,5 mm2 tilsluttes

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet