SACB-4/ 8-PT QO
-
Fordelerboks
1175445
Fordelerboks, tilslutningstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antal stikpladser: 4, poltal: 5, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: Push-in-tilslutning 180°, skærmning: nej, Ved tilslutning af 5 ledninger kan maks. 0,5 mm2 tilsluttes
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Bemærkning vedr. anvendelse | Ubenyttede indbygningspladser skal lukkes til inden idriftsættelse. Passende beskyttelseselementer findes under "Tilbehør". |
Bemærkning vedr. anvendelse | Ledninger med 5 ledere må have et tilslutningstværsnit på maks. 0,5 mm²/AWG 20 |
Produkttype | Fordelerboks |
Poltal | 5 |
Antal stikpladser | 4 |
LED | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Samlet mærkestrøm | 10 A |
Maks. strømværdi pr. leder | 2 A |
Strømværdi pr. tilslutning | 4 A |
Ledningstilslutning | |
Tilslutning sensor/aktuator | QUICKON |
Tilslutningstværsnit Signalledning fleksibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Tilslutningstværsnit Spændingsforsyning fleksibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Tilslutningstværsnit AWG Signalledning fleksibel | 24 ... 16 |
Tilslutningstværsnit AWG Spændingsforsyning fleksibel | 24 ... 16 |
Afisoleringslængde Signalledning | 8 mm |
Afisoleringslængde for udvendig isolation | 50 mm (Stamkabel) |
Tilspændingsmoment for lågskrue | 0,35 Nm |
Tilspændingsmoment for montageskrue til husfastgørelse | 0,5 Nm |
Spændingsmoment-udvendig kappemøtrik | 2,5 Nm |
Tilslutningsbelægning | |
Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Statusvisning forefindes | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 58 mm |
Højde | 45 mm |
Længde | 131 mm |
Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 16 mm |
Materiale Hus | PBT |
Materiale Støbemasse | PUR |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning O-ring | FKM |
Materiale pakning | FKM |
Materiale kontakt | Stål/kobber |
Materiale kontaktoverflade | Sn |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Materiale kontaktholder stamkabelside | PA 6.6 V0 |
Materiale kontaktoverflade stamkabelside | Sn |
Lederisolationsmateriale | PVC / PE / PP / gummi |
Udvendig kabeldiameter | 7 mm ... 12 mm |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (Ved konfektionering) |
Varenummer | 1175445 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF3DBC |
Produktnøgle | AF3DBC |
GTIN | 4063151204761 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 252,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 252,8 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
Q-PROT 9/11 - Afdækningsstik 1670235
-
SACB-QO SET - Forskruningssæt 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Mærkeskilte 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Mærkeskilte 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Mærkeskilte 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Mærkeskilte 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Mærkeskilte 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Mærkeskilte 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Mærkeskilte 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Mærkeskilte 0801576
-
UTA 107 - DIN-skinneadapter 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Skruetrækker 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentskruetrækker 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Værktøj 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skrueindsats 1212591
Dine fordele
Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre