SACB-4/ 8-C QO - Fordelerboks
1156003

Fordelerboks, tilslutningstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antal stikpladser: 4, poltal: 5, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 180°, skærmning: nej, Ved tilslutning af 5 ledninger kan maks. 0,5 mm2 tilsluttes

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet