Niveauovervågning i tanke, temperaturovervågning, gennemstrømningsmålinger, pumpestationer og brøndkæder, rørledningsovervågning, lækageovervågning, infrastruktur i kemipark, energimanagement, i området Ex-zone 2
Trådløst system Radioline
Radioline er det trådløse system til store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet – helt uden programmering.
Takket være Trusted Wireless 2.0-radioteknologi er Radioline det bedste valg, når det drejer sig om driftssikker anvendelse i industrielle omgivelser.
Dine fordele
- Nem idriftsættelse af radiosystemer – med kun et drej på føringshjulet, helt uden programmering
- Høj pålidelighed takket være ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshop-proces og koeksistens-management
- Lange rækkevidder op til 32 km på grund af høj modtagerfølsomhed og individuelt indstillelige datahastigheder
- Spar apparater: Med kun ét apparat overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integreret RS-232/485-grænseflade
- Kan udvides med op til 32 I/O-moduler – takket være DIN-skinne busforbinder og Hot Swap-feature
I/O-mapping
I/O-modulerne inden for et netværk tilknyttes indbyrdes via føringshjulet. Du skal altså blot indstille de I/O-moduler, der skal kommunikere med hinanden, til det samme tal.
En digital indgang tildeles f. eks. IO-MAP-adressen 12 og den tilknyttede digitale udgang ligeledes IO-MAP-adressen 12; således fordeles signalerne i hele anlægget rigtigt.
Typiske anvendelsesområder for Radioline
Vandrensningsanlæg, afsides pumpestationstilslutning, afsides brøndtilslutning, roterende dele, f.eks. ved en skraberbro, niveauovervågning
Energiteknik: Vindparker, minedrift i åbne brud, infrastruktur i kraftværk, transformatorstationer, vandkraftværker
Transportteknologi: Overvågning af motorer på transportbånd, fejlmeldinger, statusmeldinger på mobile køretøjer
Styring af f. eks. lyssignalanlæg, parkeringshusvisninger, dynamiske skiltningsanlæg og skiltetavler.
Typisk Trusted Wireless-netværksstruktur
Radioline i punkt-til-punkt-forbindelsen, i stjernenetværk og i maskenetværk.
En enhed – talrige anvendelsesmuligheder
Overførsel af I/O-signaler (Wire-In/Wire-Out)
I/O-datamodus
Radioline muliggør enkel I/O-signalfordeling i netværket og opbygning af forskellige netværksstrukturer (tilstand ved levering). Her forenkler I/O-mapping signalfordelingen i udvidede anlæg betydeligt.
Med et drej på føringshjulet angiver du hurtigt ind- og udgange. Sådan fordeler og multiplicerer du I/O-signaler via I/O-udvidelsesmoduler vilkårligt i dit netværk - og det uden programmering.
Overførsel af serielle data
Seriel datamodus
Med Radioline kan du nemt og hurtigt sammenkoble flere styringer eller serielle periferiapparater via en radioforbindelse.
Sådan kan serielle RS-232/485-kabler erstattes.
Dataoverførsel fra I/O-stationer til en styring
PLC/Modbus-RTU-modus
I/O-moduler med Radioline kan tilsluttes direkte til styringen pr. radioforbindelse via Modbus-protokol over den integrerede RS-232- og RS-485-grænseflade.
I/O-udvidelsesmoduler kan sluttes til alle fjernstationer i netværket. I/O-signalerne gemmes i det trådløse basisstationsmodul i et integreret Modbus-register og kan her når som helst kaldes frem af styringen.
Ud over signalerne er der i Modbus-registret også adgang til diagnoseparametre, såsom radiosignalkvaliteten for de enkelte deltagere, så der opnås en kontinuerlig overvågning af radiosystemet.
Dataoverførsel af I/O-signaler og Modbus-data
PLC/Modbus-RTU-Dual-modus
Denne modus forener den "serielle datamodus" og "PLC/Modbus-RTU-modussen". I denne modus arbejder alle stationer i netværket som selvstændig Modbus-server. I/O-udvidelsesmoduler kan sluttes til alle stationer i netværket. Procesdataene gemmes lokalt i den pågældende stations Modbus-Memory-Map. Samtidig kan der sluttes yderligere Modbus-servere til alle stationer via RS-232 eller RS-485, som kan aktiveres via den pågældende Modbus-adresse.
Alle diagnosedata i den trådløse basisstation kan udlæses fra den trådløse master via Modbus.
Anvendelsesmuligheder med Radioline-systemet
Produktoversigt Radioline-hovedmoduler
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Trådløst modul RAD-868-IFS | Trådløst modul RAD-900-IFS-… | Trådløst modul RAD-2400-IFS-… | Buskobler RAD-RS485-IFS | |
Region | Europa | Nord-/Sydamerika (RAD-900-IFS), Australien/New Zealand (RAD-900-IFS-AU) | Globalt (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) | Globalt |
Frekvensbånd | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
Typisk rækkevidde ved synlig forbindelse | < 20 km (egnet til store afstande med hindringer) | < 32 km (egnet til store afstande med hindringer) | < 5 km | < 1,2 km (over eksisterende 2-tråds-kobberledninger eller længere med konverter eller repeater) |
Topologi | Punkt-til-punkt, stjerne, Mesh | Punkt-til-punkt, stjerne, Mesh | Punkt-til-punkt, stjerne, Mesh | Punkt-til-punkt, linje |
Antal netværksdeltagere | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
Typisk overførselstid (punkt-til-punkt, bidirektionel - afhængig af frekvensbånd, datahastighed, telegramlængde, netværksstruktur/størrelse) | > 2 s (I/O-modus), > 390 ms (seriel modus) | > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriel modus) | > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriel modus) | > 80 ms (I/O-modus) |
Produktoversigt Radioline-outdoor-koblingsudstyrskombinationer
|
|
|
---|---|---|
Outdoor-koblingsudstyrskombination RAD-RUGGED-BOX-CONF | Outdoor-boks RAD-900-DAIO6 | |
Region | Globalt | Nordamerika og Canada |
Frekvensbånd | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (kan konfigureres) | 900 MHz |
Ind-/udgangssignaler | RS-485, type og antal af ind- og udgangssignaler kan konfigureres | 2 x digital ind-/udgang, 1 x analog ind-/udgang |
Spændingsforsyning | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC eller 100 V AC ... 240 V AC |
Omgivelsestemperatur | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC) |
Kapslingsklasse | IP66 | NEMA 4X |
Mål | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Produktoversigt Radioline-I/O-udvidelsesmoduler
|
|
|
---|---|---|
Digitale 4-kanals I/O-moduler | Digitale 8-kanals I/O-moduler | |
Indgangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V AC/DC | 8 x 0 … 30,5 V DC eller 2 x impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU- eller Dual-modus)), 4 x NAMUR |
Udgangssignal (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relæudgang) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorudgang) |
Moduler, der kan kombineres i I/O-modus | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Produktoversigt Radioline-I/O-udvidelsesmoduler
|
|
|
|
---|---|---|---|
Digitalt/analogt I/O-modul | Analoge I/O-moduler | Temperatur I/O-modul | |
Indgangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-ledertilslutning |
Udgangssignal (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC | - |
Moduler, der kan kombineres i I/O-modus | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |