Termiske sikkerhedsafbrydere

Beskyttelse ved overbelastning

Beskyttelse ved overbelastning

Så smalle som fladsikringer, men meget lette at koble til igen.

Tilbage til Sikkerhedsafbrydere

Kategorier

Søg i Termiske sikkerhedsafbrydere

Vis alle produkter i denne kategori

Vores termiske sikkerhedsafbrydere beskytter dine induktive forbrugere optimalt mod overbelastning i strømfordelingssystemer. Sikkerhedsafbrydernes integrerede koblingsfunktion muliggør øjeblikkelig genindkobling og minimerer standtider i dit anlæg.

Dine fordele

  • Passer til alle autosikringer takket være standardiserede stikkontakter
  • Forkortede standtider gennem øjeblikkelig genindkobling efter udløsning
  • Pladsbesparende installation takket være smal udformning

Funktion og udførelse

Termisk sikkerhedsafbryder TCP  

Termisk sikkerhedsafbryder

Termiske sikkerhedsafbrydere udløses regulært via en bimetalstrip. I tilfælde af fejl opvarmes bimetallet og afbryder strømkredsen.

Det gælder, at jo større overbelastning, jo hurtigere udløses den termiske sikkerhedsafbryder.

Apparaterne kan til enhver tid tændes igen. Termiske sikkerhedsafbrydere fås som stikbare udgaver.

Anvendelsesområder

Termiske effektafbrydere TCP i styreskabet  

Termiske sikkerhedsafbrydere i styreskabet

Typiske anvendelsesområder for termiske sikkerhedsafbrydere er sensorer og aktuatorer i anlæg.

Herunder hører bl.a.: Motorer, varmeelementer og ventilatorer, apparater med en høj startstrøm.

Spændingsområder for termiske sikkerhedsafbrydere ligger ved maksimalt 250 V AC eller 65 V DC.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Stikbar sikkerhedsafbryder-løsning

Service


Sikkerhedsafbryder

Selektiv beskyttelse mod overbelastning og kortslutning

Yderligere informationer